DP83TC816-Q1
- IEEE802.3bw 準拠 100BASE-T1 PHY
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- IEEE 802.1AS 時間同期
- 高精度 1pps 信号
- イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
- AVB 向けの同期オーディオ クロック生成
- I2S および TDMx SCLK/FSYNC のクロック生成
- FSYNC、SCLK、MCLK 周波数を設定可能
- IEEE1722 CRF デコードによる自動位相調整
- OA TC-10 準拠のスリープ機能を備え、
- 堅牢な EMC 性能
- IEC62228-5、OA EMC 準拠
- IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
- SAE J2962-3 EMC 準拠
- ±5% の非対称性で 39dBm の DPI 耐性
- GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
- ストリップライン放射:クラス II 準拠
- MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
- TI の 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換 (BOM オプションあり)
- 48V 準備完了:MDI への VBAT 過渡電圧は最大 ±70V まで対応
- 診断ツール キット
- 信号品質インジケータ (SQI) および時間領域反射測定 (TDR)
- 電圧、温度および ESD センサ
- PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (最大 ±100ppb の精度)
- 単一の 3.3V 電源で動作可能
DP83TC816-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。
DP83TC816-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 ハードウェア タイムスタンプとフラクショナル PLL を内蔵しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオとその他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。この PHY は、AVB その他のオーディオ アプリケーションのためのメディア クロックおよびビット クロックを生成するために、IEEE 1722 CRF デコード機能も内蔵しています。
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DP83TC816-Q1 100Base-T1 車載用イーサネット PHY トランシーバ、IEEE802.1AS 、AVB クロック および TC10 スリープ - ウェーク付 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/06 |
| ホワイト・ペーパー | 車載レーダー アプリケーションにおける TSN と MACsec | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/03 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
DP83TC816-Q1-DESIGN — Automotive Ethernet 100BASE-T1 PHY Transceiver with AVB, IEEE802.1AS and TC-10
Restricted access product folder for product documentation of DP83TC816-Q1
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。