JAJSXH4A November   2025  – July 2026 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 RS-485 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 RS-485 のデータ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 RS-485 ネットワークのスタブ長
        3. 8.2.1.3 RS-485 ネットワークのバス負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 外部プルアップ抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

すべてのデータレートと電源電圧で信頼性の高い動作を確保するため、電源ピンのできるだけ近くにセラミックコンデンサを配置して、各電源をデカップリングする必要があります。VCC の推奨バイパス コンデンサは 1μF、VIO は 100nF、V+ の場合は V チャージ ポンプ電源は 100nF です。これに加えて、C1+、C1- 端子間、および C2+、C2- 端子間にそれぞれ 100nF のチャージポンプフライングコンデンサが 2 つ必要です。VCC = 3.3V±10% の場合、V+ と V- の電圧は、代表値で +5.5V と -5.5V の電圧にレギュレートされます。アプリケーションでこれより大きな RS-232 出力電圧が必要な場合は、V+ と V- が ±9.5V にレギュレーションされているため、VCC = 5V±10% を推奨します。