JAJSXH4A November   2025  – July 2026 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 RS-485 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 RS-485 のデータ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 RS-485 ネットワークのスタブ長
        3. 8.2.1.3 RS-485 ネットワークのバス負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 外部プルアップ抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

すべてのデータレートと電源電圧で信頼性の高い動作を確保するため、電源ピンのできるだけ近くにセラミックコンデンサを配置して、各電源をデカップリングする必要があります。VCC の推奨バイパス コンデンサは 1μF、VIO は 100nF、V+ の場合は V チャージ ポンプ電源は 100nF です。これに加えて、C1+、C1- 端子間、および C2+、C2- 端子間にそれぞれ 100nF のチャージポンプフライングコンデンサが 2 つ必要です。VCC = 3.3V±10% の場合、V+ と V- の電圧は、代表値で +5.5V と -5.5V の電圧にレギュレートされます。アプリケーションでこれより大きな RS-232 出力電圧が必要な場合は、V+ と V- が ±9.5V にレギュレーションされているため、VCC = 5V±10% を推奨します。