JAJSXI0 November 2025 TPS26744E-Q1
PRODUCTION DATA
TPS26744E-Q1 は、拡張電力範囲 (EPR) 電圧を含む車載 USB-C ポート アプリケーション向けのスタンドアローンデュアル ポート USB Type-C およびパワー デリバリ (PD) ソース コントローラです。TPS26744E-Q1は、標準電力範囲 (SPR) と EPR のすべての USB-PD 電力供給ネゴシエーション オプションをサポートできます。TPS26744E-Q1 は、USB-C ケーブルの機能を自動的に識別し、ケーブルで許容される最大電流に合わせて調整します。VCONN 用の外部 5V 電源は必要ありません。TPS26744E-Q1 は、USB-C 経由の DisplayPort および従来型の D+/D- 充電をサポートしています。
TPS26744E-Q1 は I2C または PWM 経由で DC/DC を制御し、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現します。TPS26744E-Q1 は、SYNC 出力を備えており、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を使用して、各ポートで外部 DC/DC スイッチングの位相差を維持します。
TPS26744E-Q1 は、パワー フォールドバック、VBUS の上限 / 下限監視、液体検出用の過熱および入力電圧の監視、および腐食軽減用の保護機能を内蔵しています。
TPS26744E-Q1 は、DisplayPort などの USB-C 代替モードもサポートしています。TPS26744E-Q1 は、 I2C および LIN サポートを含むシステム用に複数のインターフェイス オプション、および構成可能な GPIO を備えています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (公称) |
|---|---|---|
|
TPS26744E-Q1 |
32-QFN (RHB) | 5mm × 5 mm |