TPS26744E-Q1
- AEC-Q100 テスト ガイダンス
- デバイス温度グレード 1:–40 oC ~ 125°C の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル:
- レベル 2 およびレベル 3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル:
- レベル C2a とレベル C2b
- TPS26744E-Q1 は、完全に構成可能なデュアル ポート PD3.2 ソース コントローラです。
- 拡張電力範囲 (EPR) のサポート
- 許容誤差 40V の VBUS
- 許容誤差 24V の CC および DP/DM ピン
- 各種アプリケーションに合わせて簡単に構成できる GUI ツール
- プログラマブル電源 (PPS) のサポート (ソース)
- USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
- USB-IF 認定済み (TID #14058)
- USB PD R3.2 準拠
- USB Type-C R2.4 準拠
- DisplayPort 代替モードのサポート
- 20 本の構成可能な GPIO
- ケーブルの接続と方向の検出
- VCONN スイッチ内蔵。eMarker の読み出しに外部電源は不要
- 物理レイヤおよびポリシー エンジン
- 最大 40V の入力を受け入れる内蔵 LDO
- 1 つの I2C コントローラ ポート (I2C2)
- 2 つの I2C ターゲット ポート (I2C1、I2C3)
- UART および LIN のサポート
- クローズド シャーシ デバッグ
- 認証チェックによって I2C 経由で更新をサポートする内蔵フラッシュ メモリ
- I2C4 経由のクローズド シャーシ フラッシュ更新
- システムのパワー マネージメント
- 複数のポートおよび複数のデバイス
- サーマル フォールドバック
- パワー フォールドバック
- 液体検出および腐食軽減
TPS26744E-Q1 は、拡張電力範囲 (EPR) 電圧を含む車載 USB-C ポート アプリケーション向けのスタンドアローンデュアル ポート USB Type-C およびパワー デリバリ (PD) ソース コントローラです。TPS26744E-Q1は、標準電力範囲 (SPR) と EPR のすべての USB-PD 電力供給ネゴシエーション オプションをサポートできます。TPS26744E-Q1 は、USB-C ケーブルの機能を自動的に識別し、ケーブルで許容される最大電流に合わせて調整します。VCONN 用の外部 5V 電源は必要ありません。TPS26744E-Q1 は、USB-C 経由の DisplayPort および従来型の D+/D- 充電をサポートしています。
TPS26744E-Q1 は I2C または PWM 経由で DC/DC を制御し、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現します。TPS26744E-Q1 は、SYNC 出力を備えており、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を使用して、各ポートで外部 DC/DC スイッチングの位相差を維持します。
TPS26744E-Q1 は、パワー フォールドバック、VBUS の上限 / 下限監視、液体検出用の過熱および入力電圧の監視、および腐食軽減用の保護機能を内蔵しています。
TPS26744E-Q1 は、DisplayPort などの USB-C 代替モードもサポートしています。TPS26744E-Q1 は、 I2C および LIN サポートを含むシステム用に複数のインターフェイス オプション、および構成可能な GPIO を備えています。
詳細リクエスト
TPS26744E-Q1 の完全なデータシートおよび設計リソースが利用可能です。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS26744E-Q1 車載 デュアル ポートUSB Type-C PD コントローラ 、240W EPR 対応 および USB Type-C 経由の DisplayPort 対応 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/12 |
| アプリケーション・ノート | Design of a 140W Automotive Two-Port USB-C PD System with DisplayPort Alt Mode over FPD-Link | PDF | HTML | 2026/10/22 | |||
| 証明書 | TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity | PDF | HTML | 2025/02/20 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板
TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板
TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources
PMP23501 — 車載、24V ~ 60V 入力、各ポート最大 60W の 2 ポート USB Power Delivery リファレンス デザイン
PMP23618 — 車載、USB パワー デリバリ リファレンス デザイン (2 ポート、各 180W 最大、24V ~ 60V 入力)
このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB PD 出力を備えており、各種の大電力デバイスを充電できます。本設計は、48Vin の入力時、最大 180W (36V、5A) の出力で 98.1% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、全入力範囲にわたる動作データと、ワースト ケースのシナリオを示すために、5Vout から 36Vout の間の出力遷移を掲載しています。このテスト (...)
PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。
通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。