JAJSXI1 November   2025 LM25190-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ウェッタブル フランク
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  入力電圧範囲 (VIN)
      2. 6.3.2  高電圧バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  高精度イネーブル (EN)
      4. 6.3.4  パワー グッド モニタ (PGOOD)
      5. 6.3.5  スイッチング周波数 (RT)
      6. 6.3.6  低ドロップアウト モード
      7. 6.3.7  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      8. 6.3.8  ソフト スタート
      9. 6.3.9  出力電圧の設定ポイント (FB)
      10. 6.3.10 最小制御可能オン時間
      11. 6.3.11 インダクタ電流センシング (ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 電圧ループ エラー アンプ
      13. 6.3.13 電流モニタ、プログラマブル電流制限、電流ループ エラー アンプ (IMON/ILIM、ISET)
      14. 6.3.14 デュアル ループ アーキテクチャ
      15. 6.3.15 PWM コンパレータ
      16. 6.3.16 スロープ補償
      17. 6.3.17 ヒカップ モード電流制限
      18. 6.3.18 ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバ (HO、LO)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モード
      2. 6.4.2 強制 PWM モードと同期 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 サーマル シャットダウン
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 パワートレイン コンポーネント
        1. 7.1.1.1 降圧インダクタ
        2. 7.1.1.2 出力コンデンサ
        3. 7.1.1.3 入力コンデンサ
        4. 7.1.1.4 パワー MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI フィルタ
      2. 7.1.2 エラー アンプと補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高効率 2.1MHz CC-CV レギュレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 降圧インダクタ
          3. 7.2.1.2.3 電流検出抵抗
          4. 7.2.1.2.4 出力コンデンサ
          5. 7.2.1.2.5 入力コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6 周波数設定抵抗
          7. 7.2.1.2.7 帰還抵抗
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 出力段レイアウト
        2. 7.4.1.2 ゲート ドライブレイアウト
        3. 7.4.1.3 PWM コントローラのレイアウト
        4. 7.4.1.4 熱設計およびレイアウト
        5. 7.4.1.5 グランド プレーン設計
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
        1. 8.2.1.1 PCB レイアウトについてのリソース
        2. 8.2.1.2 熱設計についてのリソース
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

EMI フィルタ

スイッチング レギュレータは最小入力電圧において最小となる負の入力インピーダンスを示します。LC フィルタの減衰不足は、フィルタの共振周波数に対して出力インピーダンスが高いことを示しています。安定性のため、フィルタの出力インピーダンスはコンバータの入力インピーダンスの絶対値よりも小さくする必要があります。

式 29. ZIN=-VSUPPLY(MIN)2PSUPPLY

パッシブ EMI フィルタの設計手順は以下のとおりです:

  • EMI フィルタに対して、スイッチング周波数で要求される減衰を計算します。ここで、CIN はスイッチング コンバータの入力における既存の容量を表しています。
  • 通常、入力フィルタ インダクタ LF は 1μH ~ 10μH に選択されますが、大電流設計での損失を低減するため、さらに小さい値にすることも可能です。
  • 入力フィルタ コンデンサ CF を計算します。

LM25190-Q1 降圧レギュレータ用のパッシブ π 段 EMI フィルタ図 7-2 降圧レギュレータ用のパッシブ π 段 EMI フィルタ

入力電流波形のフーリエ級数から最初に高調波電流を計算し、その値に入力インピーダンス (インピーダンスは既存の入力コンデンサ CIN で定義) を乗算することにより、式 30 に示す必要な減衰を求める式が得られます。

式 30. A t t n = 20 l o g I L O U T ( P E A K ) π 2 × f S W × C I N × s i n π × D M A X × 1 1 μ V - V M A X

ここで、

  • VMAX は、適用可能な伝導 EMI 仕様に許容される dBμV のノイズ レベルです。
  • CIN は、降圧レギュレータの既存の入力容量です。
  • DMAX は、最大デューティ サイクルです。
  • ILOUT(PEAK) はピーク インダクタ電流です。

フィルタ設計の目的のため、入力時の電流を方形波でモデリングすることができます。式 31 から、EMI フィルタ容量 CF を決定します。

式 31. C F = 1 L F 10 A t t n 40 2 π × f S W 2

スイッチング レギュレータに入力フィルタを追加すると、制御から出力への伝達関数が変更されます。フィルタの出力インピーダンスは、入力フィルタが降圧コンバータのループゲインに大きな影響を与えないように、十分小さくする必要があります。インピーダンスは、フィルタの共振周波数でピークになります。パッシブ フィルタの共振周波数は、式 32 で与えられます。

式 32. f r e s = 1 2 π × L F × C F

RD の目的は、共振周波数におけるフィルタのピーク出力インピーダンスを低減することです。コンデンサ CD は、入力電圧の DC 成分をブロックして、RD での過剰な電力消費を防止します。コンデンサ CD は、入力コンデンサ CIN より大きな容量で、共振周波数において RD よりも低インピーダンスの必要があります。この要件により、CIN がメインフィルタのカットオフ周波数に干渉することを防ぎます。共振周波数におけるフィルタの出力インピーダンスが高い場合は、入力ダンピングを追加する必要があります (LF と CIN で形成されるフィルタの Q 値が大きすぎる場合)。式 33 に示されている値での入力ダンピングには、電解コンデンサ CD を使用できます。

式 33. C D ≥ 4 × C I N

式 34 を使用して、入力ダンピング抵抗 RD を選択します。

式 34. RD=LFCIN