JAJSXI1 November 2025 LM25190-Q1
PRODUCTION DATA
電流ループ内で、LM25190-Q1 には高ゲインの相互コンダクタンス アンプがあり、帰還電圧と内部の高精度基準電圧 (0.8V) との間の差に比例した誤差電流を生成します。アンプの相互コンダクタンスは 1000µS です。電圧ループ エラー アンプは、内部の最小機能ブロック IMIN セレクタが電圧ループ エラー アンプからの電流を選択したときのみ、制御を行います。定電流定電圧動作の詳細については、セクション 6.3.14 を参照してください。
一般的に、ピーク電流モード制御には Type-II 補償ネットワークが推奨されています。