JAJSXI2A
November 2025 – September 2026
CSD967201-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
デバイス サポート
5.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
商標
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.1
テープおよびリール情報
1
特長
3V ~ 20V の入力電圧範囲
定格 60A、ピーク電流 90A の対応能力
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
デバイス温度グレード 1:周囲温度 –40°C ~ +125°C の動作温度範囲、T
A
接合部温度:–40℃~+150℃、T
J
機能安全対応
機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
650kHz、12V の V
IN
、0.6V V
OUT
のときに 87.9% の電力段のピーク効率
650kHz、12V の V
IN
、0.8V V
OUT
のときに 89.4% の電力段のピーク効率
低減されたスイッチ ノード リンギング
高周波動作 (最大 2MHz)
温度補償された双方向電流検出の報告 (
5μA/A
)
ボディ ブレーキ モード (BB)
故障検出
過熱 (OT)
フォルト保護
過熱 (OT)
サイクル単位のバレー過電流制限 (IOC
VALLEY
)
2 次側ピーク過電流保護 (IOC
PEAK
)
サイクルごとの負の過電流検出
5mm × 6mm × 0.75mm
QFN 業界共通フットプリントパッケージ
グリーン対応で、除外なしの RoHS 準拠