ホーム パワー マネージメント 電力段 Si 電力段

CSD967201-Q1

プレビュー

製品詳細

Rating Automotive VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Features Analog temperature output, Cycle-by-cycle over-current protection, Industry common footprint, Integrated current sense, Integrated ringing reduction, Negative over-current protection, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Features Analog temperature output, Cycle-by-cycle over-current protection, Industry common footprint, Integrated current sense, Integrated ringing reduction, Negative over-current protection, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (VDK) 38 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 3V ~ 20V の入力電圧範囲
  • 定格 60A、ピーク電流 90A の対応能力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度 –40°C ~ +125°C の動作温度範囲、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 650kHz、12V の VIN、0.6V VOUT のときに 87.9% の電力段のピーク効率
  • 650kHz、12V の VIN、0.8V VOUT のときに 89.4% の電力段のピーク効率
  • 低減されたスイッチ ノード リンギング
  • 高周波動作 (最大 2MHz)
  • 温度補償された双方向電流検出の報告 (5µA/A)
  • ボディ ブレーキ モード (BB)
  • 故障検出
    • 過熱 (OT)
  • フォルト保護
    • 過熱 (OT)
    • サイクル単位のバレー過電流制限 (IOC VALLEY)
    • 2 次側ピーク過電流保護 (IOCPEAK)
    • サイクルごとの負の過電流検出
  • 5mm × 6mm × 0.75mm QFN 業界共通フットプリントパッケージ
  • グリーン対応で、除外なしの RoHS 準拠
  • 3V ~ 20V の入力電圧範囲
  • 定格 60A、ピーク電流 90A の対応能力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度 –40°C ~ +125°C の動作温度範囲、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 650kHz、12V の VIN、0.6V VOUT のときに 87.9% の電力段のピーク効率
  • 650kHz、12V の VIN、0.8V VOUT のときに 89.4% の電力段のピーク効率
  • 低減されたスイッチ ノード リンギング
  • 高周波動作 (最大 2MHz)
  • 温度補償された双方向電流検出の報告 (5µA/A)
  • ボディ ブレーキ モード (BB)
  • 故障検出
    • 過熱 (OT)
  • フォルト保護
    • 過熱 (OT)
    • サイクル単位のバレー過電流制限 (IOC VALLEY)
    • 2 次側ピーク過電流保護 (IOCPEAK)
    • サイクルごとの負の過電流検出
  • 5mm × 6mm × 0.75mm QFN 業界共通フットプリントパッケージ
  • グリーン対応で、除外なしの RoHS 準拠

CSD967201-Q1 の電力段は、自動車向けの高出力、高密度の同期降圧コンバータで使用するために高度に最適化された設計です。このデバイスは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。この組み合わせにより、小型の業界標準 5mm × 6mm × 0.75mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。

CSD967201-Q1 は、正確な電流および温度検出機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。保護機能には、サイクルごとの過電流および負の過電流制限、過温度シャットダウン、HS FET 短絡、さらに VCC、VIN、BOOT に対する UVLO が含まれます。

CSD967201-Q1 は TPS64300-Q1 VRS-11 コントローラ、およびその他の標準的な VRS-11 コントローラと互換性があります。

CSD967201-Q1 の電力段は、自動車向けの高出力、高密度の同期降圧コンバータで使用するために高度に最適化された設計です。このデバイスは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。この組み合わせにより、小型の業界標準 5mm × 6mm × 0.75mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。

CSD967201-Q1 は、正確な電流および温度検出機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。保護機能には、サイクルごとの過電流および負の過電流制限、過温度シャットダウン、HS FET 短絡、さらに VCC、VIN、BOOT に対する UVLO が含まれます。

CSD967201-Q1 は TPS64300-Q1 VRS-11 コントローラ、およびその他の標準的な VRS-11 コントローラと互換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD967201-Q1 車載用同期降圧スマート電力段 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/30
機能安全情報 CSD967201-Q1 Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2026/08/21
証明書 CSD967201-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CSD967201-Q1EVM — CSD967201-Q1 評価基板

CSD967201-Q1EVM は、単相の低出力電圧アプリケーションで CSD967201-Q1 デバイスの動作を実証する目的で設計されり、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。CSD967201-Q1 は、車載認証済みで高密度の同期整流降圧アプリケーションで使用するよう設計された電力段です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VDK) 38 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ