JAJSXI6 September   2025 TPS7N48

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブルおよびシャットダウン
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 パワー グッド出力 (PG)
      4. 6.3.4 内部電流制限
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン保護機能 (TSD)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力、出力、およびバイアス コンデンサの要件
      2. 7.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 7.1.3 出力ノイズ
      4. 7.1.4 推定接合部温度
      5. 7.1.5 ソフトスタート、シーケンシング、および突入電流
      6. 7.1.6 パワー グッド動作
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 基板レイアウト
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPS7N48 DSQ パッケージ、10 ピン WSON (サーマル パッド付き) (上面図)図 4-1 DSQ パッケージ、10 ピン WSON (サーマル パッド付き) (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンI/O説明
名称VSON
BIAS4Iエラー アンプ、リファレンス電圧、内部制御回路のバイアス入力電圧。最適な性能を得るために、1µF 以上の入力コンデンサを使用してください。IN を BIAS に接続する場合は、4.7µF 以上のコンデンサを使用してください。
EN5Iイネーブル ピン。このピンを High に駆動すると、レギュレータが有効になります。このピンを low にすると、レギュレータはシャットダウンモードに移行します。このピンを未接続のままにしないでください。
FB8Iフィードバック ピン。このピンは、出力電圧を設定する外部抵抗デバイダ回路のセンター タップへの帰還接続です。このピンをフローティングのままにしないでください。
GND6—グランド。
IN1、2Iデバイスへの入力電源。最適な性能を得るために、1µF 以上の入力コンデンサを使用してください。
OUT9、10Oレギュレートされた出力電圧。安定性を確保するために、このピンとグランドとの間にコンデンサ (10µF 以上のセラミック) が必要です。
PG3Oパワーグッド ピン。VOUT の状態を示すオープンドレインのアクティブ high 出力です。VOUT が PG トリップ スレッショルドを上回ると、PG ピンは高インピーダンス状態に移行します。VOUT がこのスレッショルドを下回ると、ピンは低インピーダンス状態に駆動されます。このピンから最大 6.0V の電源との間にプルアップ抵抗 (10kΩ ~ 100kΩ) を接続します。入力電圧より高い電源電圧が許容されます。または、出力監視が不要な場合は、PG ピンを未接続のままにしてください。
SS7—ソフト スタート ピン。このピンでグランドに接続されたコンデンサによって、起動時間が設定されます。このピンを未接続のままにすると、レギュレータ出力のソフトスタート ランプ時間は通常 170µs になります。
サーマル パッド—このサーマル パッドをグランド プレーンに半田付けすると、放熱性能が向上します。このパッドは内部でグランドに参照されます。