ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7N48

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 5.8 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 62.8 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 5.8 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 62.8 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSQ) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • VOUT 範囲:0.5V ~ 3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.75V ~ 6.0V
  • VBIAS 範囲:2.7V ~ 6.0V
  • 低いドロップアウト:75 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • 2% 精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 10µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型 2mm × 2mm × 0.8mm WSON-10 パッケージで供給
  • VOUT 範囲:0.5V ~ 3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.75V ~ 6.0V
  • VBIAS 範囲:2.7V ~ 6.0V
  • 低いドロップアウト:75 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • 2% 精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 10µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型 2mm × 2mm × 0.8mm WSON-10 パッケージで供給

TPS7N48 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすデザインを構成できます。この柔軟性を活用できる例として、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。

高精度の基準電圧とエラー アンプにより、2% の精度を実現しています。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +125°C で仕様が規定されています。TPS7N48 は、小型の 2mm × 2mm WSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル サイズのデザインを実現できます。

TPS7N48 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすデザインを構成できます。この柔軟性を活用できる例として、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。

高精度の基準電圧とエラー アンプにより、2% の精度を実現しています。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +125°C で仕様が規定されています。TPS7N48 は、小型の 2mm × 2mm WSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル サイズのデザインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7N48 プログラマブル ソフトスタート機能付き、1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/18
証明書 TPS7N48EVM-172 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ