JAJSXL2 November 2025
ADVANCE INFORMATION
I2C バスはデータ ライン (SDA) とクロック ライン (SCL) で構成され、オフ チップ プルアップ抵抗を備えています。バスがアイドルのときは、SDA ラインと SCL ラインの両方が High にプルされます。
通常はマイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサである制御装置がバスを制御します。制御装置は、SCL 信号とデバイス アドレスを生成する役割を担っています。コントローラは、データ転送の開始と停止を示す特定の条件も生成します。ペリフェラル デバイスは、コントローラ デバイスの制御下でバス上のデータを受信したり送信したりします。MC121-Q1 は、この文脈において I2C バス上のペリフェラル デバイスです。
MC121-Q1 のデバイス アドレスは 0x65 です。