JAJSXL3 December 2025 TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
TPS62A0569 は、高効率の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスは、ピーク電流制御方式に基づく適応型オフ時間機能を用いて動作します。このデバイスは通常、中負荷から重負荷の電流条件で 2.4MHz のパルス幅変調 (PWM) 方式で動作します。VIN/VOUT の比率に基づいて、単純な回路によりローサイド MOSFET に必要なオフ時間が設定されるため、入力電圧、出力電圧、負荷電流の変動に関係なく、スイッチング周波数は比較的一定になります。