JAJSXL6A December   2025  – June 2026 ADS8688W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  アナログ入力
      2. 7.3.2  アナログ入力インピーダンス
      3. 7.3.3  入力過電圧保護回路
      4. 7.3.4  プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      5. 7.3.5  2 次ローパス フィルタ (LPF)
      6. 7.3.6  ADC ドライバ
      7. 7.3.7  マルチプレクサ (MUX)
      8. 7.3.8  リファレンス
        1. 7.3.8.1 内部リファレンス
        2. 7.3.8.2 外部リファレンス
      9. 7.3.9  補助チャネル
        1. 7.3.9.1 AUX チャネルの入力ドライバ
      10. 7.3.10 ADC の伝達関数
      11. 7.3.11 アラーム機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス インターフェイス
        1. 7.4.1.1 デジタル ピンの説明
          1. 7.4.1.1.1 CS (入力)
          2. 7.4.1.1.2 SCLK (入力)
          3. 7.4.1.1.3 SDI (入力)
          4. 7.4.1.1.4 SDO (出力)
          5. 7.4.1.1.5 DAISY (入力)
          6. 7.4.1.1.6 RST / PD (入力)
        2. 7.4.1.2 データ アクイジションの例
        3. 7.4.1.3 ホスト / デバイス間の接続トポロジ
          1. 7.4.1.3.1 デイジーチェーン トポロジ
          2. 7.4.1.3.2 スター トポロジ
      2. 7.4.2 デバイス モード
        1. 7.4.2.1 選択されたモードでの継続動作 (NO_OP)
        2. 7.4.2.2 フレーム中止条件 (FRAME_ABORT)
        3. 7.4.2.3 スタンバイ モード (STDBY)
        4. 7.4.2.4 パワーダウン モード (PWR_DN)
        5. 7.4.2.5 リセットによる自動チャネル イネーブル (AUTO_RST)
        6. 7.4.2.6 手動チャネル n 選択 (MAN_Ch_n)
        7. 7.4.2.7 チャネル シーケンシング モード
        8. 7.4.2.8 リセット プログラム レジスタ (RST)
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 コマンド レジスタの説明
    2. 8.2 プログラム レジスタの説明
      1. 8.2.1 プログラム レジスタ読み取り/書き込み動作
      2. 8.2.2 プログラム レジスタ マップ
        1. 8.2.2.1 自動スキャン シーケンシング制御レジスタ
          1. 8.2.2.1.1 自動スキャン シーケンス イネーブル レジスタ (アドレス = 01h)
          2. 8.2.2.1.2 チャネル パワーダウン レジスタ (アドレス = 02h)
        2. 8.2.2.2 アラーム フラグ レジスタ (読み取り専用)
          1. 8.2.2.2.1 ALARM 概要トリップ フラグ レジスタ (アドレス = 10h)
          2. 8.2.2.2.2 アラーム フラグ レジスタ:トリップおよびアクティブ (アドレス = 11h ~ 14h)
          3. 8.2.2.2.3 アラーム スレッショルド設定レジスタ
        3. 8.2.2.3 デバイス機能選択制御レジスタ (アドレス = 03h)
        4. 8.2.2.4 範囲選択レジスタ (アドレス 05h-0Ch)
        5. 8.2.2.5 コマンド読み戻しレジスタ (アドレス = 3Fh)
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 電力自動化向け位相補償 8 チャネル多重化データ アクイジション システム
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 78
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

データ アクイジションの例

このセクションでは、ホスト プロセッサがデバイス インターフェイスを使用してデバイスの内部レジスタを構成し、特定の入力チャネル サンプリング用のデータの変換および取得を行う方法の例を示します。詳細については、図 7-25 に示されているタイミング図を参照してください。

ADS8684W ADS8688W シリアル インターフェイスを使用したデバイス動作のタイミング図図 7-25 シリアル インターフェイスを使用したデバイス動作のタイミング図

図 7-25 には、4 つのイベントが示されています。これらのイベントについて以下に説明します。

  • イベント 1:ホストは、CS 信号の立ち下がりエッジによってデータ変換フレームを開始します。CS 立ち下がりエッジ時のアナログ入力信号は ADC によってサンプリングされ、内部発振器クロックを使用して変換が実行されます。このフレーム中に変換されたアナログ入力チャネルは、前のデータ フレームで選択されます。このデータ フレーム中に SDI および SCLK 入力を使用して、次の変換用のデバイスの内部レジスタ設定を入力できます。この瞬間に SCLK を開始し、次の 16 SCLK サイクルにわたって、SCLK 立ち下がりエッジごとに SDI ラインのデータをデバイスにラッチします。この時点で、最初の 16 SCLK サイクルの間、デバイスは SDO ラインに内部変換データを出力しないため、SDO は Low になります。
  • イベント 2:最初の 16 SCLK サイクルの間に、デバイスは内部変換プロセスを完了し、これでコンバータ内でデータの準備が整います。しかし、SCLK 入力に 16 番目の立ち下がりエッジが発生するまで、デバイスは SDO にデータビットを出力しません。ADC 変換時間は固定されているため (最大値は 電気的特性 表を参照)、内部変換が終了した後、16 番目の SCLK 立ち下がりエッジが発生する必要があります。そうしないと、デバイスからのデータ出力が不正確になります。したがって、SCLK 周波数は、「タイミング要件:シリアル インターフェイス」表に規定されている最大値を超えることはできません。
  • イベント 3:SCLK 信号の 16 番目の立ち下がりエッジで、デバイスは SDI ラインの入力ワードの LSB を読み取ります。残りのデータ フレームについては、デバイスは SDI ラインから何も読み出しません。同じエッジにおいて、変換データの MSB が SDO ラインに出力され、ホスト プロセッサは SCLK 信号の以降の立ち下がりエッジでそれを読み取ることができます。出力データが 14 ビットについては、30 番目の SCLK 立ち下がりエッジで LSB を読み取ることができます。SDO は、以後の変換が開始されるまで、次の SCLK 立ち下がりエッジで 0 を出力します。
  • イベント 4:デバイスから内部データを受信すると、ホストは CS 信号を high にすることでデータ フレームを終了させます。イベント 1 で説明されているように、SDO 出力は、次のデータ フレームが開始されるまでハイ インピーダンス状態になります。