ADS8688W

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
— (—) — See data sheet TSSOP (DBT) 38 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • アナログ フロント エンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 自動/手動スキャン機能搭載 4-、8 チャネル マルチプレクサ
  • チャネルを独立してプログラム可能な入力:
    • ±12.288V、±6.144V、±3.072V
    • 12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V
  • 5V アナログ電源:1.65V ~ 5V の I/O 電源
  • 一定の抵抗性入力インピーダンス:1.2MΩ
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V リファレンス
  • 優れた性能:
    • 500kSPS 集約スループット
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.8LSB
    • ゲイン誤差とオフセットの低ドリフト
    • 信号対雑音比:91.5dB、THD:-102dB
    • 低消費電力:65mW
  • AUX 入力 → ADC 入力への直接接続
  • ALARM → チャネルあたりの High および Low スレッショルド
  • デイジーチェーン接続に対応した SPI™ 互換インターフェイス
  • 産業用温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • アナログ フロント エンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 自動/手動スキャン機能搭載 4-、8 チャネル マルチプレクサ
  • チャネルを独立してプログラム可能な入力:
    • ±12.288V、±6.144V、±3.072V
    • 12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V
  • 5V アナログ電源:1.65V ~ 5V の I/O 電源
  • 一定の抵抗性入力インピーダンス:1.2MΩ
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V リファレンス
  • 優れた性能:
    • 500kSPS 集約スループット
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.8LSB
    • ゲイン誤差とオフセットの低ドリフト
    • 信号対雑音比:91.5dB、THD:-102dB
    • 低消費電力:65mW
  • AUX 入力 → ADC 入力への直接接続
  • ALARM → チャネルあたりの High および Low スレッショルド
  • デイジーチェーン接続に対応した SPI™ 互換インターフェイス
  • 産業用温度範囲:–40°C ~ 125°C

ADS8684W および ADS8688W は、16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) をベースとした 4 チャネルおよび8チャネルの統合型データ収集システムで、500kSPS のスループットで動作します。デバイスには、各入力チャネルに最大 ±20V の過電圧保護を備えたアナログ フロント エンド回路、自動および手動スキャン モードを備えた 4 チャネルまたは 8 チャネルのマルチプレクサ、そして低温度ドリフト係数の低いオンチップ 4.096V リファレンス電圧が内蔵されています。5V 単一アナログ電源で動作し、デバイスの各入力チャネルは ±12.288V、±6.144V、±3.072V のバイポーラ入力範囲と、12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V のユニポーラ入力範囲に対応できます。

ADS8684W および ADS8688W には、デジタル ホストと接続するための単純な SPI 互換のシリアル インターフェイスがあり、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できます。デジタル電源は1.65V~5.25Vで動作し、広範なホスト コントローラと直接接続できます。

ADS8684W および ADS8688W は、16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) をベースとした 4 チャネルおよび8チャネルの統合型データ収集システムで、500kSPS のスループットで動作します。デバイスには、各入力チャネルに最大 ±20V の過電圧保護を備えたアナログ フロント エンド回路、自動および手動スキャン モードを備えた 4 チャネルまたは 8 チャネルのマルチプレクサ、そして低温度ドリフト係数の低いオンチップ 4.096V リファレンス電圧が内蔵されています。5V 単一アナログ電源で動作し、デバイスの各入力チャネルは ±12.288V、±6.144V、±3.072V のバイポーラ入力範囲と、12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V のユニポーラ入力範囲に対応できます。

ADS8684W および ADS8688W には、デジタル ホストと接続するための単純な SPI 互換のシリアル インターフェイスがあり、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できます。デジタル電源は1.65V~5.25Vで動作し、広範なホスト コントローラと直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS868xW 16 ビット、500kSPS、4 および 8 チャネル、単一電源、SAR ADC、 バイポーラ入力範囲に対応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/06
回路設計 統合アナログ フロントエンド(AFE)のゲインおよびドリフト誤差に対 する外部 RC フィルタ回路の影響を低減:±10V (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/15
回路設計 広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/11
回路設計 統合アナログ フロントエンド (AFE) SAR ADC の入力電圧範囲を 拡大する回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/09/30
回路設計 Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/02
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022/07/31
アプリケーション・ノート EMC Compliance Testing for Precision ADC Systems (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/27
アプリケーション・ノート Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC PDF | HTML 2021/03/31
アプリケーション・ノート Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode PDF | HTML 2021/01/11
回路設計 Circuit for protecting ADC with TVS diode and PTC fuse PDF | HTML 2020/08/03
アプリケーション・ノート Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018/11/09
技術記事 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018/10/09
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13
技術記事 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018/02/15
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016/08/01
その他の技術資料 SAR ADCs for PLC Applications PDF | HTML 2016/02/11
ユーザー・ガイド Phase-Compensated 8-Ch Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) 2015/03/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

ADS8688W BoosterPack™ プラグイン モジュール (BOOSTXL-ADS8688W) は、ADS8688W を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —
TSSOP (DBT) 38 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ