JAJSXO3C August   2006  – December 2025 TLV7211 , TLV7211A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4注文情報
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 保護
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 2.7V の電気的特性
    5. 5.5 5V の電気的特性
    6. 5.6 15V の電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 デバイスの機能モード
      2. 6.3.2 パワーオン リセット (POR)
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

TA = 25℃、VS = 12V、RPULLUP = 2.5k、CL = 20pF、VCM = 0V、VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV (特に記述のない限り)。

TLV7211 TLV7211A チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")図 5-1 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")
TLV7211 TLV7211A 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V図 5-3 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V
TLV7211 TLV7211A 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V図 5-5 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V
TLV7211 TLV7211A 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V図 5-7 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V
TLV7211 TLV7211A 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V図 5-9 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V
TLV7211 TLV7211A チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")図 5-2 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")
TLV7211 TLV7211A 出力電圧と出力ソース電流の関係、5V図 5-4 出力電圧と出力ソース電流の関係、5V
TLV7211 TLV7211A 出力電圧と出力ソース電流の関係、12V図 5-6 出力電圧と出力ソース電流の関係、12V
TLV7211 TLV7211A 伝搬遅延、"Low" から "High"、5V図 5-8 伝搬遅延、"Low" から "High"、5V
TLV7211 TLV7211A 伝搬遅延、"Low" から "High"、12V図 5-10 伝搬遅延、"Low" から "High"、12V