JAJSXO3C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TJ | TLV7211A | TLV7211 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | 25°C | 3 | 5 | 3 | 15 | mV | |||
| –40°C ~ 85°C | 8 | 18 | ||||||||
| TCVOS | 入力オフセット電圧の温度ドリフト | 25°C | 1 | 1 | μV/℃ | |||||
| IB | 入力電流 | 25°C | 0.04 | 0.04 | pA | |||||
| IOS | 入力オフセット電流 | 25°C | 0.02 | 0.02 | pA | |||||
| CMRR | 同相除去比 | 0 ≦ VCM ≦ 2.7V | 25°C | 75 | 75 | dB | ||||
| PSRR | 電源除去比 | 2.7V ≦ VCC+ ≦ 15V | 25°C | 80 | 80 | dB | ||||
| AV | 電圧ゲイン | 25°C | 100 | 100 | dB | |||||
| CMVR | 入力同相電圧範囲 | CMRR > 55dB | 25°C | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | V | ||
| –40°C ~ 85°C | 2.7 | 2.7 | ||||||||
| CMRR > 55dB | 25°C | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | |||||
| –40°C ~ 85°C | 0 | 0 | ||||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | Iload = 2.5mA | 25°C | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | V | ||
| –40°C ~ 85°C | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | Iload = 2.5mA | 25°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | V | ||
| –40°C ~ 85°C | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| ICC | 電源電流 | VOUT = Low | 25°C | 7 | 12 | 7 | 12 | μA | ||
| –40°C ~ 85°C | 14 | 14 | ||||||||
| VOUT = High-Idle | 25°C | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||
| –40°C ~ 85°C | 12 | 12 | ||||||||