JAJSXP0 December   2025 RES31A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
      3. 7.3.3 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
        3. 8.1.6.3 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致

RES31A は、一般的に、帰還パスを確立して、アンプ回路のゲインを設定するため、または入力信号をレベルシフトするための分圧器として使用されます。どちらの場合も、回路の抵抗比は公称回路の伝達関数を表します。特定の RES31Aの抵抗はインターデジタル化されており、シリコンウェハーの同じ領域から供給されるため、実際または実効回路伝達関数を計算するとき、抵抗の絶対誤差項の多くはキャンセルされます。詳細な数学的分析と校正がセクション 7.3.1.1に示されていますが、ほとんどの使用事例では、電気的特性に記載されている誤差項を直接使用して、関連する最大および標準的な回路のゲイン誤差を計算します。

RES31A は最大分圧比の許容誤差が 500ppm で規定されています。これは、実質的に、特定の分圧器 x の実際の分圧器比 Gx と公称比 Gnom の関係を以下で表すことを意味します:

式 6. G x = G nom × 1+ t Dx

この場合、tDx ≤ 500ppm になります。たとえば、RES31A40 の公称ゲインは Gnom = 4 です。特定のユニットの tD1 = 130ppm かつ tD2 = –40ppm がある場合、実効ゲイン G1 および G2 は次のように計算されます

式 7. G 1 = G nom × 1+ t D1 = 4 × 1+0.00013 = 4.00052
式 8. G 2 = G nom × 1+ t D2 = 4 × 1–0.00004 = 3.99984

RES31A は最大分圧器一致許容誤差が1000ppm で規定されています。これは、分圧器 1 の比 (G 1) と分圧器 2 の比 (G2) との関係は次のように表されます:

式 9. t M = t D2 – t D1 = G 2 – G 1 G nom

定義により、|tM|≤1000ppmです。2 つの分周器の嵌合の結果、tM の実際の標準的な振幅は、特定の RES31A デバイスに応じてこの最大値より約 1 桁小さくなります。この値を使用して、差動アンプ回路を実装するときの同相モード除去比 (CMRR) を近似します。たとえば、RES31A40 の tM の標準値は約 58ppm であり、CMRR の標準値は 97.1dBです。