JAJSXP0 December 2025 RES31A
PRODUCTION DATA
RES31A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 100kΩ で、RES11A よりも高い分圧電圧をサポートしているが、引き込まれた電流が RES21A よりも低く、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES31A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。
RES31A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) (標準値) 以内です。この精度は、温度範囲全体にわたって維持されます。
RES31A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。
| 部品番号 | 公称比 |
|---|---|
| RES31A10 | 1:1 |
| RES31A15(1) | 1:1.5 |
| RES31A16(1) | 1:1.667 |
| RES31A20 | 1:2 |
| RES31A25 | 1:2.5 |
| RES31A30 | 1:3 |
| RES31A40 | 1:4 |
| RES31A50 | 1:5 |
| RES31A90(1) | 1:9 |
| RES31A00 | 01:10 |