JAJSXP4 December 2025 DLP481RE
PRODUCTION DATA
図 4-1 FXM パッケージ173 ピン PGA 底面図注意: / 0.48インチ 、、、WUXGA S460 DMD の信頼性の高い長期動作を確保するために、ピン機能表で特定されている信号のレイアウトおよび動作を適切に管理します。ボードを設計する前に具体的な詳細とガイドラインについてはTI DLP デジタル マイクロミラー デバイス向け PCB 設計要件アプリケーション レポートを参照してください。 |
| ピン | タイプ(1) | 説明 | 終端 | パターン長 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ID | ||||
| D_AP (0) | R2 | I | 高速差動データ ペア レーン A0 | 差動 100Ω | 8.204 |
| D_AN (0) | P2 | I | 高速差動データ ペア レーン A0 | 差動 100Ω | 8.201 |
| D_AP (1) | T4 | I | 高速差動データ ペア レーン A1 | 差動 100Ω | 9.95 |
| D_AN (1) | T3 | I | 高速差動データ ペア レーン A1 | 差動 100Ω | 9.95 |
| D_AP (2) | P1 | I | 高速差動データ ペア レーン A2 | 差動 100Ω | 8.439 |
| D_AN (2) | N1 | I | 高速差動データ ペア レーン A2 | 差動 100Ω | 8.44 |
| D_AP (3) | R5 | I | 高速差動データ ペア レーン A3 | 差動 100Ω | 10.166 |
| D_AN (3) | R6 | I | 高速差動データ ペア レーン A3 | 差動 100Ω | 10.167 |
| D_AP (4) | T5 | I | 高速差動データ ペア レーン A4 | 差動 100Ω | 12.672 |
| D_AN (4) | T6 | I | 高速差動データ ペア レーン A4 | 差動 100Ω | 12.673 |
| D_AP (5) | K2 | I | 高速差動データ ペア レーン A5 | 差動 100Ω | 5.097 |
| D_AN (5) | L2 | I | 高速差動データ ペア レーン A5 | 差動 100Ω | 5.094 |
| D_AP (6) | T7 | I | 高速差動データ ペア レーン A6 | 差動 100Ω | 13.416 |
| D_AN (6) | T8 | I | 高速差動データ ペア レーン A6 | 差動 100Ω | 13.416 |
| D_AP (7) | J1 | I | 高速差動データ ペア レーン A7 | 差動 100Ω | 6.356 |
| D_AN (7) | K1 | I | 高速差動データ ペア レーン A7 | 差動 100Ω | 6.356 |
| DCLK_AP | L1 | I | 高速差動クロック A | 差動 100Ω | 7.247 |
| DCLK_AN | M1 | I | 高速差動クロック A | 差動 100Ω | 7.247 |
| D_BP (0) | T13 | I | 高速差動データ ペア レーン B0 | 差動 100Ω | 9.167 |
| D_BN (0) | T14 | I | 高速差動データ ペア レーン B0 | 差動 100Ω | 9.168 |
| D_BP (1) | T17 | I | 高速差動データ ペア レーン B1 | 差動 100Ω | 10.163 |
| D_BN (1) | T18 | I | 高速差動データ ペア レーン B1 | 差動 100Ω | 10.163 |
| D_BP (2) | T12 | I | 高速差動データ ペア レーン B2 | 差動 100Ω | 12.753 |
| D_BN (2) | T11 | I | 高速差動データ ペア レーン B2 | 差動 100Ω | 12.756 |
| D_BP (3) | T15 | I | 高速差動データ ペア レーン B3 | 差動 100Ω | 14.679 |
| D_BN (3) | T16 | I | 高速差動データ ペア レーン B3 | 差動 100Ω | 14.684 |
| D_BP (4) | P20 | I | 高速差動データ ペア レーン B4 | 差動 100Ω | 10.903 |
| D_BN (4) | N20 | I | 高速差動データ ペア レーン B4 | 差動 100Ω | 10.901 |
| D_BP (5) | M20 | I | 高速差動データ ペア レーン B5 | 差動 100Ω | 10.043 |
| D_BN (5) | L20 | I | 高速差動データ ペア レーン B5 | 差動 100Ω | 10.042 |
| D_BP (6) | L19 | I | 高速差動データ ペア レーン B6 | 差動 100Ω | 8.167 |
| D_BN (6) | K19 | I | 高速差動データ ペア レーン B6 | 差動 100Ω | 8.167 |
| D_BP (7) | K20 | I | 高速差動データ ペア レーン B7 | 差動 100Ω | 7.373 |
| D_BN (7) | J20 | I | 高速差動データ ペア レーン B7 | 差動 100Ω | 7.373 |
| DCLK_BP | R19 | I | 高速差動クロック B | 差動 100Ω | 10.517 |
| DCLK_BN | P19 | I | 高速差動クロック B | 差動 100Ω | 10.516 |
| D_CP (0) | H1 | I | 高速差動データ ペア レーン C0 | 差動 100Ω | 6.308 |
| D_CN (0) | G1 | I | 高速差動データ ペア レーン C0 | 差動 100Ω | 6.308 |
| D_CP (1) | H2 | I | 高速差動データ ペア レーン C1 | 差動 100Ω | 4.941 |
| D_CN (1) | G2 | I | 高速差動データ ペア レーン C1 | 差動 100Ω | 4.939 |
| D_CP (2) | F1 | I | 高速差動データ ペア レーン C2 | 差動 100Ω | 7.011 |
| D_CN (2) | E1 | I | 高速差動データ ペア レーン C2 | 差動 100Ω | 7.009 |
| D_CP (3) | E2 | I | 高速差動データ ペア レーン C3 | 差動 100Ω | 6.959 |
| D_CN (3) | D2 | I | 高速差動データ ペア レーン C3 | 差動 100Ω | 6.959 |
| D_CP (4) | A4 | I | 高速差動データ ペア レーン C4 | 差動 100Ω | 10.185 |
| D_CN (4) | A5 | I | 高速差動データ ペア レーン C4 | 差動 100Ω | 10.185 |
| D_CP (5) | A7 | I | 高速差動データ ペア レーン C5 | 差動 100Ω | 9.34 |
| D_CN (5) | A6 | I | 高速差動データ ペア レーン C5 | 差動 100Ω | 9.34 |
| D_CP (6) | B7 | I | 高速差動データ ペア レーン C6 | 差動 100Ω | 9.109 |
| D_CN (6) | B8 | I | 高速差動データ ペア レーン C6 | 差動 100Ω | 9.11 |
| D_CP (7) | B5 | I | 高速差動データ ペア レーン C7 | 差動 100Ω | 7.548 |
| D_CN (7) | B4 | I | 高速差動データ ペア レーン C7 | 差動 100Ω | 7.551 |
| DCLK_CP | A9 | I | 高速差動クロック C | 差動 100Ω | 11.431 |
| DCLK_CN | A8 | I | 高速差動クロック C | 差動 100Ω | 11.429 |
| D_DP (0) | H19 | I | 高速差動データ ペア レーン D0 | 差動 100Ω | 5.531 |
| D_DN (0) | G19 | I | 高速差動データ ペア レーン D0 | 差動 100Ω | 5.53 |
| D_DP (1) | H20 | I | 高速差動データ ペア レーン D1 | 差動 100Ω | 7.153 |
| D_DN (1) | G20 | I | 高速差動データ ペア レーン D1 | 差動 100Ω | 7.152 |
| D_DP (2) | F20 | I | 高速差動データ ペア レーン D2 | 差動 100Ω | 7.449 |
| D_DN (2) | E20 | I | 高速差動データ ペア レーン D2 | 差動 100Ω | 7.449 |
| D_DP (3) | E19 | I | 高速差動データ ペア レーン D3 | 差動 100Ω | 7.592 |
| D_DN (3) | D19 | I | 高速差動データ ペア レーン D3 | 差動 100Ω | 7.592 |
| D_DP (4) | B19 | I | 高速差動データ ペア レーン D4 | 差動 100Ω | 9.968 |
| D_DN (4) | B18 | I | 高速差動データ ペア レーン D4 | 差動 100Ω | 9.967 |
| D_DP (5) | A18 | I | 高速差動データ ペア レーン D5 | 差動 100Ω | 10.435 |
| D_DN (5) | A17 | I | 高速差動データ ペア レーン D5 | 差動 100Ω | 10.435 |
| D_DP (6) | B16 | I | 高速差動データ ペア レーン D6 | 差動 100Ω | 9.291 |
| D_DN (6) | B15 | I | 高速差動データ ペア レーン D6 | 差動 100Ω | 9.293 |
| D_DP (7) | A16 | I | 高速差動データ ペア レーン D7 | 差動 100Ω | 9.269 |
| D_DN (7) | A15 | I | 高速差動データ ペア レーン D7 | 差動 100Ω | 9.274 |
| DCLK_DP | D20 | I | 高速差動クロック D | 差動 100Ω | 9.019 |
| DCLK_DN | C20 | I | 高速差動クロック D | 差動 100Ω | 9.02 |
| LS_WDATA | L3 | I | 低速インターフェイス(LSIF)の書き込みデータ | 3.907 | |
| LS_CLK | P4 | I | 低速インターフェイス (LSIF)クロック | 4.52 | |
| LS_RDATA_A | N4 | O | LPSDR 出力 | 2.812 | |
| LS_RDATA_B | M3 | O | LPSDR 出力 | 2.925 | |
| LS_RDATA_C | J4 | O | LPSDR 出力 | 3.54 | |
| LS_RDATA_D | K3 | O | LPSDR 出力 | 3.094 | |
| DMD_DEN_ARSTZ | H4 | I | ARSTZ | 5.06 | |
| TP0 | D18 | I | 4.175 | ||
| TP1 | C17 | I | 4.334 | ||
| TP2 | C18 | I | 0.34971 | ||
| TEMP_N | E17 | I | 温度ダイオード N | 2.676 | |
| TEMP_P | F17 | I | 温度ダイオード P | 2.146 | |
| VDD | A10、A12、A13、A20、B2、B10、B11、B14、C4、D1、D4、E3、E18、F3、F4、G17、J3、J18、M18、N3、N18、R3、R8、R10、R12、R13、R18、T9 | P | デジタル コア電源電圧 | ||
| VDDI | D3、F18、G4、H18、K4、K18、L18、M4 | P | |||
| VRESET | T2、T19 | P | |||
| VBIAS | R1、R20 | P | |||
| VOFFSET | D17、E4、T1、T20 | P | |||
| VSS | A3, A11, A14, A19, B3, B6, B9, B12, B13, B17, B20, C1, C2, C3, C19, F2, F19, G3, G18, H3, J2, J19, L4, M2, M19, N2, N19, P3, P18, R4, R7, R9, R11, R14, R17, T10 | G | グランド | ||
| N/C | H17, R16, R15, P17, N17, M17, L17, K17, J17, | NC | 未接続ピン | なし | |