データシート
DLP481RE
- 0.48 インチ マイクロミラー アレイ
- WUXGA (1920x1200) ディスプレイ解像度
- 5.4µm のマイクロミラーピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- コーナー照明
- SubLVDS 入力データ バス
- WUXGA を最大 240Hz までサポート
- DLPC8454ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています
DLP481RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御されるマイクロエレクトロメカニカル システム (MEMS) 方式の空間光変調器 (SLM) であり、明るい 、、、WUXGA 表示システムを実現します。TI DLP 製品の /0.48 インチ、、、WUXGA チップセットは、DMD および DLPC8454 ディスプレイ コントローラ、DLPA3082 PMIC、ならびに DLPA100 カラー ホイール ドライバで構成されています。チップセットのコンパクトな物理サイズにより、小型フォームファクタの 、、、WUXGA ディスプレイを実現する完全なシステム設計が可能になります。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP481RE 0.48 インチ WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/15 |
| アプリケーション概要 | ゴルフ シミュレータ向け TI DLP® テクノロジー | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/24 | |
| 製品概要 | TI DLP WUXGA and 4K+ High-Definition Display Chipsets | PDF | HTML | 2025/11/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3D DMD の機械的ジオメトリ
DLP-FXM-2519197-3D-DMD — DLP481RE/XE DMD with FXM package (series 460) 3D-CAD geometry
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
設計ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD マウント設計
DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information
This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 460 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (FXM) | 173 | Ultra Librarian |