JAJSXP5 December   2025 DLP481XE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  熱に関する情報
    8. 5.6  電気的特性
    9. 5.7  スイッチング特性
    10. 5.8  タイミング要件
      1.      17
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    13. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    14. 5.12 ウィンドウの特性
    15. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算

ウィンドウ開口部のクリティカル領域の光学的オーバーフィルの量は直接測定できません。アレイ上で照射が均一なシステムの場合、この量は、DMD の入射光パワーの合計測定値と、定義された重要領域における DMD の総光パワーの比率を使用して決定されます。この光学モデルを使用して、ウィンドウ開口部臨界面積の光出力の割合を決定し、面積のサイズを推定します。

  • QAP-ILL = [QINCIDENT × OPAP_ILL_RATIO] ÷ AAP_ILL (W/cm2)

ここで

  • QAP-ILL = ウィンドウ開口部照明オーバーフィル (W/cm2)
  • QINCIDENT= DMD での総入射光パワー (ワット) (測定値)
  • OPAP_ILL_RATIO =ウィンドウ開口部の重要領域の光出力と DMD の合計光出力との比率 (光学モデル)
  • AAP-ILL = ウィンドウ開口部臨界面積 (cm2)(データ シート)
  • OPCA_RATIO = 入射光パワー(%)(光学モデル) を持つウィンドウ開口重要領域のパーセンテージ

計算例:

DLP481XE ウィンドウ アパーチャのオーバーフィルの例図 6-2 ウィンドウ アパーチャのオーバーフィルの例

クリティカル アパーチャの長さについては、図を参照してください。

式 22. QINCIDENT = 35W (measured)
式 23. OPAP_ILL_RATIO = 0.312% (optical model)
式 24. OVCA_RATIO = 25% (optical model)
式 25. Length of the window aperture for critical area = 1.2103cm (data sheet)
式 26. Width of critical area = 0.050cm (data sheet)
式 27. AAP-ILL = 1.2103cm × 0.050cm = 0.06052 (cm2)
式 28. QAP-ILL = (35W × 0.00312) ÷ (0.06052cm2 × 0.25) = 7.2(W/cm2)