ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

DLP481XE

アクティブ

製品詳細

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.48 Chipset family DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.48 Chipset family DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
UNKNOWN (FXM) 173 See data sheet
  • 0.48 インチ マイクロミラー アレイ
    • 4K+ (3840x2400) ディスプレイ解像度
    • 5.4µm のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • コーナー照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 4K+、60Hz をサポート
  • WUXGA を最大 240Hz までサポート
  • DLPC8455ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています
  • 0.48 インチ マイクロミラー アレイ
    • 4K+ (3840x2400) ディスプレイ解像度
    • 5.4µm のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • コーナー照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 4K+、60Hz をサポート
  • WUXGA を最大 240Hz までサポート
  • DLPC8455ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています

DLP481XE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御されるマイクロエレクトロメカニカル システム (MEMS) 方式の空間光変調器 (SLM) であり、明るい 、、4K+、 表示システムを実現します。TI DLP 製品の /0.48 インチ、、4K+、 チップセットは、DMD および DLPC8455 ディスプレイ コントローラ、DLPA3082 PMIC、ならびに DLPA100 カラー ホイール ドライバで構成されています。チップセットのコンパクトな物理サイズにより、小型フォームファクタの 、、4K+、 ディスプレイを実現する完全なシステム設計が可能になります。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

DLP481XE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御されるマイクロエレクトロメカニカル システム (MEMS) 方式の空間光変調器 (SLM) であり、明るい 、、4K+、 表示システムを実現します。TI DLP 製品の /0.48 インチ、、4K+、 チップセットは、DMD および DLPC8455 ディスプレイ コントローラ、DLPA3082 PMIC、ならびに DLPA100 カラー ホイール ドライバで構成されています。チップセットのコンパクトな物理サイズにより、小型フォームファクタの 、、4K+、 ディスプレイを実現する完全なシステム設計が可能になります。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP481XE 0.48 インチ 4K++ デジタル マイクロミラー デバイス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/15
アプリケーション概要 ゴルフ シミュレータ向け TI DLP® テクノロジー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/24
製品概要 TI DLP WUXGA and 4K+ High-Definition Display Chipsets PDF | HTML 2025/11/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FXM-2519197-3D-DMD — DLP481RE/XE DMD with FXM package (series 460) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
DMD マウント設計

DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 460 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (FXM) 173 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ