JAJSXP6 December   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
      1.      10
    3. 6.3 信号の説明
      1.      12
      2.      13
      3.      14
      4.      15
      5.      16
      6.      17
      7.      18
      8.      19
      9.      20
      10.      21
      11.      22
      12.      23
      13.      24
      14.      25
      15.      26
      16.      27
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN/SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP/STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
      4. 7.5.4 VBAT の消費電流
    6. 7.6  フラッシュ メモリの特性
    7. 7.7  電源シーケンス
      1. 7.7.1 電源ランプ
      2. 7.7.2 POR と BOR
      3. 7.7.3 VBAT 特性
      4. 7.7.4 タイミング特性
    8. 7.8  クロック仕様
      1. 7.8.1 システム発振器(SYSOSC)
      2. 7.8.2 高周波数クリスタル / クロック
      3. 7.8.3 システム フェーズ ロック ループ (SYSPLL)
      4. 7.8.4 低周波数発振器 (LFOSC)
      5. 7.8.5 低周波数クリスタル / クロック
    9. 7.9  アナログ仕様
      1. 7.9.1 ADC の仕様
        1. 7.9.1.1 ADC の電気的特性
        2. 7.9.1.2 ADC スイッチング特性
        3. 7.9.1.3 ADC の直線性パラメータ
        4. 7.9.1.4 代表的な接続図
      2. 7.9.2 COMP の仕様
        1. 7.9.2.1 コンパレータ電気的特性
        2. 7.9.2.2 COMP DAC の電気的特性
      3. 7.9.3 VREF の仕様
        1. 7.9.3.1 VREF の電圧特性
        2. 7.9.3.2 VREF の電気的特性
      4. 7.9.4 アナログ VBOOST 仕様
        1. 7.9.4.1 アナログ マルチプレクサ VBOOST
      5. 7.9.5 温度センサ
    10. 7.10 シリアル インターフェイスの仕様
      1. 7.10.1 UART
        1. 7.10.1.1 UART
      2. 7.10.2 I2C
        1. 7.10.2.1 I2C の特性
        2. 7.10.2.2 I2C フィルタ
        3. 7.10.2.3 I2C のタイミング図
      3. 7.10.3 SPI
        1. 7.10.3.1 SPI
        2. 7.10.3.2 SPI タイミング図
      4. 7.10.4 CAN
        1. 7.10.4.1 CAN
      5. 7.10.5 QSPI
        1. 7.10.5.1 QSPI
        2. 7.10.5.2 QSPI タイミング図
      6. 7.10.6 I2S/TDM
        1. 7.10.6.1 シリアル オーディオ
        2. 7.10.6.2 I2S/TDM タイミング図
    11. 7.11 デジタル IO
    12. 7.12 TRNG
      1. 7.12.1 TRNG の電気的特性
      2. 7.12.2 TRNG スイッチング特性
    13. 7.13 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.13.1 SWD のタイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  TrustZone と FPU を搭載した Arm Cortex-M33 コア
    2. 8.2  パワー マネージメントおよびクロック ユニット (PMCU)
      1. 8.2.1 パワー マネージメント ユニット (PMU)
      2. 8.2.2 クロック モジュール (CKM)
      3. 8.2.3 動作モード
        1. 8.2.3.1 動作モード別の機能
    3. 8.3  デバイス メモリ マップ
      1. 8.3.1 メモリ構成
      2. 8.3.2 ペリフェラル メモリ マップ
    4. 8.4  NVIC 割り込みマップ
    5. 8.5  組込みフラッシュ メモリ
    6. 8.6  内蔵 SRAM
    7. 8.7  DMA
    8. 8.8  イベント マネージャ
    9. 8.9  エラー アグリゲータ モジュール (EAM)
    10. 8.10 GPIO
    11. 8.11 IOMUX
      1. 8.11.1 入力 / 出力の回路図
    12. 8.12 アナログ モジュール
      1. 8.12.1 HSADC
      2. 8.12.2 COMP
      3. 8.12.3 温度センサ
      4. 8.12.4 VREF
      5. 8.12.5 デバイスのアナログ接続
    13. 8.13 セキュリティと暗号化
      1. 8.13.1 グローバル セキュリティ コントローラ (GSC)
      2. 8.13.2 AESADV
      3. 8.13.3 SHA256
      4. 8.13.4 公開鍵暗号化アルゴリズム (PKA)
      5. 8.13.5 TRNG
      6. 8.13.6 キーストア
      7. 8.13.7 CRC
    14. 8.14 シリアル通信インターフェイス
      1. 8.14.1 UNICOMM (UART/I2C/SPI)
        1. 8.14.1.1 UART (UNICOMM)
        2. 8.14.1.2 I2C (UNICOMM)
        3. 8.14.1.3 SPI (UNICOMM)
      2. 8.14.2 CAN-FD
      3. 8.14.3 クワッド SPI (QSPI)
      4. 8.14.4 デジタル オーディオ インターフェイス - I2S/TDM
    15. 8.15 LFSS
    16. 8.16 タイマ、RTC、ウォッチドッグ
      1. 8.16.1 タイマ (TIMx)
      2. 8.16.2 RTC_A
      3. 8.16.3 IWDT
      4. 8.16.4 WWDT
    17. 8.17 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    18. 8.18 ブートストラップ ローダ (BSL)
    19. 8.19 デバイス ファクトリ定数
    20. 8.20 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 入門と次のステップ
    2. 10.2 デバイスの命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

クロック モジュール (CKM)

クロック モジュールは以下に示す発振器を備えています。

  • LFOSC:内部低周波数発振器 (32kHz)
  • SYSOSC:内部高周波数発振器 (4MHz または 32MHz (出荷時に調整)))
  • LFXT/LFCKIN:低周波の外部水晶発振器またはデジタル クロック入力 (32kHz)
  • HFXT/HFCKIN:高周波の外部水晶発振器またはデジタル クロック入力 (4~48MHz)
  • SYSPLL:1 出力 (32 ~ 160MHz) のシステム フェーズ ロック ループ

プロセッサ、バス、ペリフェラルで使用するために、クロック モジュールによって以下に示すクロックが分配されます。

  • MCLK:MCLK ドメインの PD1 ペリフェラルのメイン システム クロック。SYSOSC または HSCLK から生成。RUN および SLEEP モードでアクティブ
  • MCLK/2:MCLK/2 ドメインの PD1 ペリフェラルのメイン システム クロック。MCLK および 2 での除算から生成
  • MCLK/4:MCLK/4 ドメインの PD1 ペリフェラルのメイン システム クロック。MCLK および 4 での除算から生成
  • CPUCLK:プロセッサのクロック (MCLK から生成)。RUN モードでアクティブ。
  • ULPCLK:PD0 ペリフェラル用の超低消費電力クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
  • MFCLK:ペリフェラル用の 4MHz 固定中周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP モードで使用可能。
  • LFCLK:ペリフェラルまたは MCLK 用の 32kHz 固定低周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
  • CLK_OUT:クロックを外部に出力するために使用。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードで使用可能。
  • HFCLK:HFXT または HFCLK_IN から生成される高周波数クロック。RUN および SLEEP モードで使用可能。
  • HSCLK:HFCLK または SYSPLL から生成される高速クロック。RUN および SLEEP モードで使用可能。
  • CANCLK:CAN 機能クロック。HFCLK または SYSPLL から生成。
  • I2SCLK:I2SCLK 機能クロック。HFCLK または SYSPLL から生成
  • LFOSCCLK:IWDT と WWDT に使用。LFOSC から生成

詳細については、『MSPM33 C3 シリーズ 160MHz マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』の「CKM」の章を参照してください。