JAJSXP8A December   2025  – June 2026 CC3501E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン属性
    3. 5.3 信号の説明
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  熱抵抗特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 6.8  Bluetooth LE のパフォーマンス:レシーバの特性
    9. 6.9  Bluetooth LE のパフォーマンス ― トランスミッタの特性
    10. 6.10 消費電流 - 2.4GHz WLAN 静的モード 
    11. 6.11 消費電流 ― 2.4GHz WLAN の使用事例
    12. 6.12 消費電流 - Bluetooth LE 静的モード 
    13. 6.13 消費電流 - MCU モード
    14. 6.14 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.14.1 クロック仕様
        1. 6.14.1.1 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する高速クロック
          1. 6.14.1.1.1 外部高速クロックの XTAL 仕様
        2. 6.14.1.2 内部発振器を使用する低速クロック
        3. 6.14.1.3 外部発振器を使用する低速クロック
          1. 6.14.1.3.1 外部低速クロック発振器の仕様
        4. 6.14.1.4 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する低速クロック
          1. 6.14.1.4.1 外部低速クロックの XTAL 仕様
      2. 6.14.2 ペリフェラルのスイッチング特性
        1. 6.14.2.1  ADC
          1. 6.14.2.1.1 ADC の電気的仕様
        2. 6.14.2.2  I2C
          1. 6.14.2.2.1 I2C のタイミングパラメータ
          2. 6.14.2.2.2 I2C のタイミング図
        3. 6.14.2.3  SPI
          1. 6.14.2.3.1 SPI のタイミング パラメータ ― コントローラ モード
          2. 6.14.2.3.2 SPI のタイミング図 - コントローラ モード
          3. 6.14.2.3.3 SPI のタイミング パラメータ ― ペリフェラル モード
          4. 6.14.2.3.4 SPI のタイミング図 - ペリフェラル モード
        4. 6.14.2.4  xSPI
          1. 6.14.2.4.1 QSPI タイミング パラメータ
        5. 6.14.2.5  UART
          1. 6.14.2.5.1 UART タイミング パラメータ
        6. 6.14.2.6  I2S
          1. 6.14.2.6.1 I2S のタイミング パラメータ — コントローラ モード
          2. 6.14.2.6.2 I2S のタイミング パラメータ — ペリフェラル モード
        7. 6.14.2.7  PDM
          1. 6.14.2.7.1 PDM タイミング パラメータ
        8. 6.14.2.8  CAN
          1. 6.14.2.8.1 CAN の特性
        9. 6.14.2.9  SDMMC
          1. 6.14.2.9.1 SDMMC タイミング パラメータ - デフォルト速度 
          2. 6.14.2.9.2 SDMMC タイミング パラメータ - 高速 
        10. 6.14.2.10 SDIO
          1. 6.14.2.10.1 SDIO タイミング パラメータ ― デフォルト速度 
          2. 6.14.2.10.2 SDIO のデフォルト タイミング
          3. 6.14.2.10.3 SDIO タイミング パラメータ - 高速 
          4. 6.14.2.10.4 SDIO 高速タイミング
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1  概要
    2. 7.2  Arm Cortex-M33 プロセッサ
    3. 7.3  ワイヤレス サブシステム
      1. 7.3.1 WLAN
      2. 7.3.2 Bluetooth Low Energy
    4. 7.4  メモリ サブシステム (MEMSS)
      1. 7.4.1 外部メモリ インターフェイス
    5. 7.5  ハードウェア セキュリティ モジュール
    6. 7.6  デバッグ サブシステム (DEBUGSS)
    7. 7.7  汎用 タイマ
    8. 7.8  リアルタイム クロック (RTC)
    9. 7.9  ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
    10. 7.10 シリアル ペリフェラルと I/O
  9. 8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 デバイスの命名規則
    3. 9.3 ツールとソフトウェア
    4. 9.4 ドキュメントのサポート
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

マイコン

  • FPU、TrustZone®、AI アクセラレーションを搭載した強力な 160MHz Arm® Cortex®-M33 プロセッサ
  • オン ザ フライ復号化機能を搭載した XiP フラッシュ用の高速クワッド SPI およびオクタル SPI
  • 低レイテンシの TCM (最大 32KB) とキャッシュ (32KB または 64KB) をフレキシブルに構成し、コード実行性能を向上
  • Wi-Fi™、Bluetooth® Low Energy、ネットワーク、アプリケーション データ用の 128KB TCM を含む、1.1MB を超える組み込み SRAM

ペリフェラル

  • 柔軟なマルチプレクシングオプションを持つ 38 の I/O ピン
  • 8 × の汎用タイマとパルス幅変調 (PWM)
  • 3 × の ユニバーサル差分レシーバ トランスミッター (UART)
  • 2 × のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
  • 2 × の内蔵統合回路 (I2C)
  • I2S (Inter-IC Sound)
  • パルス密度変調 (PDM)
  • セキュアなデジタルおよびマルチメディアカード (SD/MMC)
  • セキュアなデジタル入出力 (SDIO) 2.0
  • CAN (Controller Area Network) 2.0
  • 8 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)

システム サービス

  • ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
  • ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
  • リアルタイム クロック (RTC) とウォッチドッグ タイマ (WDT)

無線

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

    • 2.4GHz、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps のアプリケーション スループット (UDP)
    • IEEE 802.11 b/g/n/ax と互換
      • 直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)
      • ターゲット ウェーク タイム (TWT)
      • トリガ フレーム
      • 基本サービス セット (BSS) カラー
    • 内蔵 PA により完全な WLAN システムを実現し、1 つの DSSS で最大 20.5dBm の出力電力を供給
    • ロール役割のサポート:STA、の SoftAP、Wi-Fi Direct、マルチロール AP + STA
    • パーソナルおよびエンタープライズ向けの Wi-Fi セキュリティをサポート:WPA PSK、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ、WPA3 パーソナル、WPA3 エンタープライズ
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で -20.5dBm
      • 54OFDM で -17.8dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1DSSS で -98.7dBm
      • 54OFDM で -76.6dBm
  • Bluetooth® Low Energy
    • Bluetooth Low Energy 5.4 認定済みスタック
    • 長距離および高速 PHY (最大 2Mbps) をサポート

セキュリティ機能

  • Arm TrustZone
  • ハードウェア セキュリティ モジュールで、次のすべてをサポート:
    • ECC、RSA、AES、SHA2/3、MD5、CRC 16/32、TRNG
    • セキュアなキー ストレージ
  • 初期のセキュア プログラミング
  • セキュア ブート
  • ソフトウェア IP および複製保護
  • JTAG およびデバッグ ポート ロック経由のデバッグ セキュリティ
  • 信頼ルートの公開鍵をプログラム可能な OTP
  • セキュア な OTA (over-the-air) 更新
  • アンチ ロールバック保護

クロック ソース

  • 高速クロック:52MHz XTAL
  • 低速クロック:32.768kHz の内部低周波数発振器、XTAL、または外部低速クロックのソース

パワー マネージメント

  • 3.3V および 1.8V を複数のドメインで I/O をサポート
  • 供給電圧:VPA:3.3V、VMAIN:1.8V、VIO:1.8/3.3V

主な利点

  • オープン ソース TCP/IP と TLS スタックを搭載した包括的なソフトウェア開発キット
  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃
  • 3 線式 PTA 共存インターフェイスをサポートしているため、外部の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee® など) とともに使用可能
  • アンテナ選択機能

パッケージ

  • 56 ピン、7mm × 7mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージで設計が簡単