JAJT507 November 2025 INA600
DA を考慮する場合、電圧および電流センシング アプリケーションで同相信号を除去できる能力は主な要因です。ゲイン誤差と同様に、CMRR は使用する部品 (抵抗など) のマッチングによって決まります。代表的なオペアンプの CMRR は最大 100dB である場合もありますが、ミスマッチの抵抗が原因で CMRR が最小 60dB 低下する可能性があるため、ノイズの多い環境の産業用システムには理想的ではありません。代表的な統合型 DA の CMRR は一般的に少なくとも 90dB ですが、最大で 130dB に達することもあります。