JAJU831A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS62933 を使用する反転電源の設計
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スタートアップ
      2. 3.3.2 負荷過渡
      3. 3.3.3 出力リップル
      4. 3.3.4 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

概要

この反転型電源のリファレンス デザインは、8V~16V の入力から、最大 1.2A の電流で -12V の出力電圧をサポートします。このような負電圧は、光学モジュールのバイアス供給、ラインドライバ、オペアンプ、その他の低消費電力アプリケーションなど、多くのアプリケーションで必要とされます。TPS62933 電力コンバータにより、非常に単純な負電圧インバータ (反転昇降圧) 設計を使用して、
電流 1.2A で –12V の負の出力電圧を作り出すことができます。