JAJU831A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS62933 を使用する反転電源の設計
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スタートアップ
      2. 3.3.2 負荷過渡
      3. 3.3.3 出力リップル
      4. 3.3.4 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TPS62933 を使用する反転電源の設計

反転昇降圧トポロジは、降圧トポロジと同様です。図 2-2 に示す降圧構成では、正の接続 (VOUT) をインダクタに接続し、リターン接続を集積回路 (IC) グランド (GND) に接続します。ただし、反転型昇降圧構成を説明する図 2-1 では、負の出力電圧ピンとして IC の GND を使用しています。降圧構成では、正の出力を GND として使用します。この反転トポロジにより、出力電圧を反転し、常に GND より低くすることができます。

GUID-20211027-SS0I-Z30C-FXCT-BC4FM0WMWR31-low.gif図 2-2 降圧コンバータ アプリケーション

反転昇降圧トポロジでの回路動作は、降圧トポロジとは異なります。制御 MOSFET のオン時間中は、出力コンデンサが負荷電流を供給する間、インダクタに電流が充電されます。この間、インダクタは負荷に電流を供給しません。制御 MOSFET のオフ時間と同期 MOSFET のオン時間の間に、インダクタは負荷と出力コンデンサに電流を供給します。

図 2-3 に、TPS62933 を使用した反転電源の設計を示します。

GUID-20231205-SS0I-LFQZ-JKXD-V4R35FCLCHF2-low.svg図 2-3 TPS62933 を使用する反転電源の設計