JAJU839 July 2026 BUF802
デジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) などの高帯域幅データ アクイジション システムでは、アナログ フロント エンド (AFE) 信号チェーンが、広い範囲の信号を測定するための広い (-3dB) 帯域幅、測定された信号の負荷を防止するオプションの高い入力インピーダンス、信号対雑音比 (SNR) の劣化を防止するための優れた歪み性能を備えている必要があります。AFE の一般的な実装には通常、複雑なディスクリート設計、またはカスタム フロント エンド ASIC の開発が必要です。このリファレンス デザインにより、性能を犠牲にせずに、よりシンプルでコスト効率の優れた AFE を実現します。