JAJU843
March 2022
概要
Resources
特長
アプリケーション
Design Images
1
System Description
2
System Overview
2.1
Block Diagram
2.2
Design Considerations
2.3
Highlighted Features
2.4
System Design Theory
3
Hardware Requirements, Test Setup, and Test Results
3.1
Hardware Requirements
3.2
Test Setup
3.3
Test Results
4
Design and Documentation Support
4.1
Design Files
4.1.1
Schematics
4.1.2
BOM
4.1.3
PCB Layout Recommendations
4.1.3.1
Layout Prints
4.1.4
Altium Projects
4.1.5
Gerber Files
4.1.6
Assembly Drawings
4.2
Documentation Support
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
5
About the Author
特長
20mm
2
の小型トータル・ソリューション・サイズ
50mA/mm
2
の電力密度
5V~17V の入力電圧
最大 1A の連続出力電流
低 I
Q
:4μA (標準値)
総合的なシステム電圧精度:-1.5% および +1.1% (-40℃~150℃の全温度範囲)
動作時接合部温度:-40℃~150℃
100% デューティ・サイクル・モードを備えた
DCS-Control™
トポロジ