JAJU869 January   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 一般レイアウトに関する推奨事項
      1. 2.3.1 DLPC3436 レイアウトのガイドライン
        1. 2.3.1.1 PLL 電力のレイアウト
        2. 2.3.1.2 I2C インターフェイス性能
        3. 2.3.1.3 DMD 制御および サブ LVDS 信号
        4. 2.3.1.4 レイアウト レイヤの変更
        5. 2.3.1.5 スタブ
        6. 2.3.1.6 終端
        7. 2.3.1.7 ビアの配線
      2. 2.3.2 FPGA DDR2 SDRAM インターフェイスの配線
      3. 2.3.3 DLPA2005 レイアウトに関する推奨事項
        1. 2.3.3.1 レイアウトのガイドライン
        2. 2.3.3.2 レイアウト例
        3. 2.3.3.3 熱に関する注意事項
      4. 2.3.4 DMD フレックス ケーブル インターフェイスのレイアウト ガイドライン
    4. 2.4 主な使用製品
  9. 3ハードウェア
    1. 3.1 ハードウェア要件
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト ファイル
      4. 4.1.4 メカニカル ファイル
    2. 4.2 ソフトウェアおよび FPGA コード
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

DMD 制御および サブ LVDS 信号

表 2-2 最大ピン互換 PCB 相互接続に関する推奨事項
DMD バス信号 (1)(2) 信号相互接続トポロジ 単位
単一基板の信号配線の長さ 複数基板の信号配線の長さ
DMD_HS_CLK_P
DMD_HS_CLK_N
6.0
(152.4)
(3) を参照
(mm) 単位
DMD_HS_WDATA_A_P
DMD_HS_WDATA_A_N
6.0
(152.4)
(3) を参照
(mm) 単位
DMD_HS_WDATA_B_P
DMD_HS_WDATA_B_N
DMD_HS_WDATA_C_P
DMD_HS_WDATA_C_N
DMD_HS_WDATA_D_P
DMD_HS_WDATA_D_N
DMD_HS_WDATA_E_P
DMD_HS_WDATA_E_N
DMD_HS_WDATA_F_P
DMD_HS_WDATA_F_N
DMD_HS_WDATA_G_P
DMD_HS_WDATA_G_N
DMD_HS_WDATA_H_P
DMD_HS_WDATA_H_N
DMD_LS_CLK 6.5
(165.1)
(3) を参照
(mm) 単位
DMD_LS_WDATA 6.5
(165.1)
(3) を参照
(mm) 単位
DMD_LS_RDATA 6.5
(165.1)
(3) を参照
(mm) 単位
DMD_DEN_ARSTZ 7.0
(177.8)
(3) を参照
(mm) 単位
信号配線の最大長には、エスケープ配線が含まれます。
コネクタの影響により、マルチボード DMD 配線の長さが制限されます。
PCB のばらつきのため、これらの推奨事項は定義できません。ベスト プラクティスとして、どのボード設計でも (コントローラの Web ページの「ツールとソフトウェア」タブにある) コントローラ IBIS モデルを使用して SPICE シミュレーションを実行し、配線長さが信号要件に違反しないようにします。
表 2-3 高速 PCB 信号配線マッチング要件
信号グループ長マッチング (1)(2)(3)
インターフェイス 信号グループ リファレンス信号 最大不一致 (4) 単位
DMD(5) DMD_HS_WDATA_A_P
DMD_HS_WDATA_A_N
DMD_HS_CLK_P
DMD_HS_CLK_N
±1.0
(±25.4)

(mm) 単位
DMD_HS_WDATA_B_P
DMD_HS_WDATA_B_N
DMD_HS_WDATA_C_P
DMD_HS_WDATA_C_N
DMD_HS_WDATA_D_P
DMD_HS_WDATA_D_N
DMD_HS_WDATA_E_P
DMD_HS_WDATA_E_N
DMD_HS_WDATA_F_P
DMD_HS_WDATA_F_N
DMD_HS_WDATA_G_P
DMD_HS_WDATA_G_N
DMD_HS_WDATA_H_P
DMD_HS_WDATA_H_N
DMD DMD_HS_WDATA_x_P DMD_HS_WDATA_x_N ±0.025
(±0.635)

(mm) 単位
DMD DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N ±0.025
(±0.635)

(mm) 単位
DMD DMD_LS_WDATA
DMD_LS_RDATA
DMD_LS_CLK ±0.2
(±5.08)

(mm) 単位
DMD DMD_DEN_ARSTZ 該当なし N/A
(mm) 単位
長さ一致の値は、 PCB 配線長にのみ適用されます。DLPC34xx コントローラまたは DMD に関連する内部パッケージ配線の不一致については、追加の考慮は必要ありません。
トレーニングは DMD HS データ ラインに適用されます。この理由で、定義済みのマッチング要件は LS データ ラインと比較してわずかに緩和されています。
DMD LS 信号はシングル エンドです。
信号グループの不一致分散は、常にリファレンス信号を基準にしています。
DMD HS データ ラインは差動なので、これらの仕様はペア ツー ペアです。
表 2-4 信号要件
パラメータ リファレンス 要件
ソース直列終端 DMD_LS_WDATA 必須
DMD_LS_CLK 必須
DMD_DEN_ARSTZ 許容する
DMD_LS_RDATA 必須
DMD_HS_WDATA_x_y 許容しない
DMD_HS_CLK_y 許容しない
エンドポイント終端 DMD_LS_WDATA 許容しない
DMD_LS_CLK 許容しない
DMD_DEN_ARSTZ 許容しない
DMD_LS_RDATA 許容しない
DMD_HS_WDATA_x_y 許容しない
DMD_HS_CLK_y 許容しない
PCB インピーダンス DMD_LS_WDATA 68Ω ±10%
DMD_LS_CLK 68Ω ±10%
DMD_DEN_ARSTZ 68Ω ±10%
DMD_LS_RDATA 68Ω ±10%
DMD_HS_WDATA_x_y 100Ω ±10%
DMD_HS_CLK_y 100Ω ±10%
信号のタイプ DMD_LS_WDATA DMD_LS_DCLK を基準とする SDR (シングル データ レート)
DMD_LS_CLK DMD_LS_DCLK を基準とする SDR
DMD_DEN_ARSTZ SDR
DMD_LS_RDATA DMD_LS_DLCK を基準とする SDR
DMD_HS_WDATA_x_y サブ LVDS
DMD_HS_CLK_y サブ LVDS