JAJU870B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS25750D PD コントローラ
      2. 2.4.2 BQ25798 バッテリ充電器
      3. 2.4.3 TPS54531 降圧コンバータ
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® コンセント
      6. 2.4.6 プログラミングの対応部品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
    2. 3.2 アプリケーション カスタマイズ ツール
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TPS54531 降圧コンバータ

ソーシング能力を確保するために、この設計は PP5V 電力パスを使用して 5V ソースを供給し、PPHV 電力パスを使用してより高い電圧を供給します。したがって、PD コントローラ用および VCONN サポート用に、一定の 5V システム電源を VBUS 上ですぐに利用可能な状態に維持するには、降圧コンバータが必要です。降圧トポロジの選択により、バッテリを入力として使用して 5V 出力動作を実現するには、TPS54531 と組み合わせて 2S~4S バッテリが必要です。この設計には、TPS54531 が適しています。このデバイスには複数の FET が内蔵されており、広い入力電圧範囲に対応しています。このコンバータはバッテリ充電器のシステム レールに接続されているため、3.5V~28V の範囲の任意の入力電圧を処理し、5V 出力で最大 5A を供給できます。シンクのみのアプリケーションの場合、このデバイスは不要で、5V レールは省略可能です。

GUID-20201019-CA0I-HHL1-DP1R-L544NTR6XHJK-low.gif図 2-6 TPS54531 降圧コンバータの回路図