JAJU870B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS25750D PD コントローラ
      2. 2.4.2 BQ25798 バッテリ充電器
      3. 2.4.3 TPS54531 降圧コンバータ
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® コンセント
      6. 2.4.6 プログラミングの対応部品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
    2. 3.2 アプリケーション カスタマイズ ツール
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

アプリケーション カスタマイズ ツール

構成プロセス


GUID-20230719-SS0I-34LV-P3SH-LR2DPDB4HN76-low.svg

図 3-1 TPS25750 アプリケーションの選択

まず、アプリケーションに応じた構成を選択します。このリファレンス デザインでは、図 3-1 に示すように、デフォルトで選択されている最初のオプションを選択します。

GUID-20201106-CA0I-BXTK-VVZG-CBVDNXWQMRPM-low.png 図 3-2 サポートされている電源に関する質問

このリファレンス デザインに必要な電力構成とデータ構成を設定するには、質問 2 から 6 を使用します。TIDA-050047 は最大 45W (15V、3A または 20V、2.25A) の電力を供給でき、最大 66W のシンクに対応しています。設定に応じて、好みの設定を選択してテストすることができます。このリファレンス デザインでは、図 3-2 に示す設定に従うことができます。

GUID-20201110-CA0I-666D-XNBD-TMDXWJNFVDXF-low.png 図 3-3 ベンダ ID または製品 ID の情報

質問 7 と 8 はベンダ ID と製品 ID に関連しています。これらは必要ありませんが、独自のものを入力する場合は、ここで入力できます。このプロジェクトでは、2 番目のオプションを両方の質問に使用できます。


GUID-20230719-SS0I-KLM7-TM9N-RHMTP74CRBPG-low.svg

図 3-4 バッテリ充電器に関する質問

最後のセクションでは、バッテリ充電器の構成に関する質問を行います。この設計では、使用するバッテリ充電器は BQ25798 なので、ここで最初のオプションを選択できます。以下の質問には、テスト方法を記入することができます。次に例を示します。

  • バッテリ充電電圧については、3s バッテリに対して 12V の入力を選択できます
  • バッテリ充電電流は 3A に設定できます
  • 充電終端電流は低い 400mA に設定されています。これは、バッテリがほぼ最大容量に達したときにすぐにバッテリが充電される電流です。
  • プリチャージ電流は、選択したバッテリ充電器によって異なります。BQ25798 デバイスには 400mA を選択します

GUID-20230719-SS0I-9QT6-GWM4-PDG4GCCRRFS3-low.svg

図 3-5 選択された設定のエクスポート

すべての質問に回答すると、設定ファイルをプログラムする準備が整います。これを行うにはいくつかのオプションがあります。最も簡単なオプションは Aardvark™ ヘッダーを使用することです。Generate Full Flash Binary オプションを使用してバイナリをエクスポートし、次に Flash Center by Total Phase を使用して、選択した構成を TPS25750D にプログラムします。 お客様のボードで TIVA チップを使用している場合は、Flash To Device From Current Configuration を使用してバイナリをフラッシュ書き込みできます。