JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
このセクションでは、リファレンス デザインの AM6442 システム オン モジュールについて詳しく説明します。図 3-3 に、システム オン モジュール (SOM) のブロック図を示します。
TQMa64xxL 組み込みモジュールは AM64x プロセッサ ファミリをベースにしています。このランド グリッド アレイ (LGA) モジュールは、1 つのモジュール設計でピン互換プロセッサを使用するように設計されています。このモジュールは、長時間のリアルタイム要件を持つヘッドレス アプリケーション向けに設計されています。CPU は、リアルタイム アプリケーションを実現するために、内蔵プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) に TSN をサポートする最大 4 つのギガビット イーサネット インターフェイスを提供します。さらに、プロセッサには USB 2.0、CAN-FD、UART、SerDes などのさまざまなインターフェイスが搭載されています。
DDR メモリ インターフェイスやパワー マネージメントなどのすべての感知可能信号が SOM 内にカプセル化されているため、SOM を使用すると PCB の開発が容易になります。SOM は、キャリア ボードに直接半田付けされたランド グリッド アレイ (LGA) をサポートしています。AM6442 の信号のほとんどは SOM のボールに露出しており、このリファレンス デザインからアクセスできます (5 つの RGMII インターフェイス、USB 3 インターフェイス、SPI、UART、GPIO など)。
SOM の電源には、LGA ボール経由で 5V が必要です。5V 電源は、このリファレンス デザインの電源サブシステムによって生成されます。SOM をキャリア ボードに組み込む方法の詳細については、TQ の設計チェックリストを参照してください。