JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
このセクションでは、リファレンス デザインの電源サブシステムについて詳しく説明します。電源ツリーを、図 3-2 に示します。
このリファレンス デザインの公称入力電圧は 24V で、ボードの主電源コネクタから供給されます。ヒューズ F1 は、2A を超える過電流から設計を保護します。その後、LM74700-Q1 は適切な印加電圧極性を実現し、逆極性保護を保証します。次の 24V は DC/DC コントローラに供給され、必要な電源電圧が生成されます。
6.5V 電圧電源レールは、超小型同期整流 DC/DC コントローラ LMR36006 によって 24V 電源から生成されます。6.5V レールは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) サブシステムで使用されます。
5V 電圧電源レールは、24V 電源の高密度 TLVM13630 内蔵パワー モジュールによって生成されます。5V を使用して、AM6442 プロセッサ、PMIC、DDRLP メモリを含む TQMa6442L システム オン モジュール (SOM) に電力を供給します。さらに、このリファレンス デザインでは 5V から追加の DC/DC コンバータに電力を供給します。また、このレールは、CC3301 Wi-Fi BoosterPack 用の LaunchPad コネクタと、USB 3 コネクタ インターフェイスに 5V を供給する TPS2553 電源スイッチに 5V 電源を供給します。
3.3V 電圧電源レールは、5V 電源の高精度 TPS62825 DC/DC 降圧コンバータによって生成されます。このリファレンス デザインでは、3.3V を使用して、DP83TD510E SPE PHY、PoDL サブシステム、UART 通信インターフェイスなどの各種サブシステムに電力を供給します。さらに、3.3V を DC/DC の入力として使用し、ギガビット イーサネット サブシステムで追加の電圧を生成します。
1.8V 電圧電源レールも、5V 電源の 2 つ目の高精度 TPS62825 DC/DC 降圧コンバータによって生成されます。このリファレンス デザインでは、1.8V を使用して各種サブシステムに電力を供給します。
DP83867 イーサネット PHY を搭載したギガビット イーサネット サブシステムには、2.5V および 1.0V の正確な電圧が追加で必要です。この 2 つの電圧は、3.3V 電源レールの高効率 TLV62568A 降圧コンバータによって生成されます。