JAJU904 October 2023 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このリファレンス・デザインでは、IO-Link デバイス・インターフェイスの実装例を示します。このデザインには、低ドロップアウト (LDO) や低消費電力マイコンを含む IO-Link デバイスの物理層 (PHY) が含まれています。この組み合わせは、IO-Link COM3 の転送レートと 400μs のサイクル時間をサポートしています。MSPM0 マイコンには内部発振器が内蔵されているため、MCU は外付けの水晶振動子を必要とせずにこのアプリケーションを実行でき、コストとスペースを節約できます。