JAJU916 January 2024
BQ76905 には、通常モード、スリープ モード、ディープ スリープ モード、シャットダウン モードの 4 つの動作モードがあります。パックの充電または放電中は、パックは通常モードになります。スリープ モードとは、充電も放電も行わず、パックが充電器または負荷の接続を待機しているときのことです。ディープ スリープ モードは消費電流の小さいモードで、内部 LDO がアクティブになっており、マイコンに電力を供給し続けることができます。シャットダウン モードは消費電流が非常に小さいモードであり、エネルギーを節約し、パックまたはセル電圧が低いときにバッテリの過放電を防止するのに役立ちます。このモードは、外部トリガによってのみウェークアップします。図 4-11 から 図 4-14 に、さまざまな動作モードの遷移を示します。