JAJU916 January 2024
基板の起動とテストについては、以下の手順に従ってください。また、図 4-1 も参照してください。
放電と充電テストのセットアップはテキサス・インスツルメンツのラボで実施しました。
図 4-2 に、充電プロセスの設定例を示します。DC 電源 1 の構成:22V - 3A。DC 電源 2 の構成:18V - 0.5A。電子負荷の構成:18V CV モード (5s テスト用)。
図 4-3 に、放電プロセスの設定例を示します。DC 電源 1 の構成:18V - 10A。電子負荷の構成:CC モード。