JAJU923 February 2024
INA241A は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センシング アンプです。
機能 | 利点 |
---|---|
高速過渡の同相電圧入力フィルタリング (強化 PWM 除去機能) および高い AC 同相除去比 (CMRR)100kHz で 104dB、DC CMRR で 166dB | 40kHz 以上の高いスイッチング周波数で、3 相インバータを使用した非絶縁型シャントベースの高精度の位相電流測定を実現します。 |
広い同相入力電圧範囲:-5V~110V | DC リンク電圧 48V~80V の 3 相インバータで、過渡的な過電圧および低電圧に対して十分な余裕をもたらします。 |
低オフセット電圧 (VOS = ±10µV) および低ゲイン誤差 (0.01%) | オフセットとゲイン誤差が低いため、キャリブレーションなしで高精度の電流センシングが可能です。 |
低オフセット電圧ドリフト (0.25μV/℃) およびゲイン誤差ドリフト (1ppm/℃) | オフセット ドリフトとゲイン誤差ドリフトが非常に小さいため、温度に依存するキャリブレーションなしで、温度範囲全体にわたって高精度の電流センシングが可能です。 |
1.1MHz の信号帯域幅 | 高い信号帯域幅により、高速モーターの低レイテンシ位相電流測定と、短絡事象が発生したときなどの大電流過渡の低レイテンシ検出をサポートします。 |
中電圧出力の統合型基準分圧器 | 外部 ADC 基準電圧を使用して、INA241 の中電圧を ADC 基準電圧の半分に設定できます。これにより、ADC 基準電圧のドリフトによって生成されるオフセットが除去されます。 |