JAJU926 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ホール エフェクト電流センサの回路設計
    2. 3.2 A/D コンバータ
      1. 3.2.1 デルタ シグマ変調器
        1. 3.2.1.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.1.2 入力フィルタリング
        3. 3.2.1.3 MCU へのインターフェイス
      2. 3.2.2 12 ビット SAR ADC
        1. 3.2.2.1 同相電圧範囲
        2. 3.2.2.2 入力フィルタ
        3. 3.2.2.3 MCU へのインターフェイス
    3. 3.3 電源および基準電圧
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 注意事項
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 DC 性能
        1. 4.4.1.1 AD 変換後の出力電圧ノイズおよび ENOB
        2. 4.4.1.2 直線性と温度ドリフト
      2. 4.4.2 AC 性能
        1. 4.4.2.1 SNR の測定
        2. 4.4.2.2 レイテンシ テスト
      3. 4.4.3 PWM 除去
      4. 4.4.4 過電流応答
      5. 4.4.5 隣接電流除去
      6. 4.4.6 電源除去比
      7. 4.4.7 デジタル インターフェイス
  11. 5他社デバイスとの性能比較
    1. 5.1 有効ビット数
    2. 5.2 レイテンシ
    3. 5.3 PWM 除去
  12. 6設計とドキュメントのサポート
    1. 6.1 デザイン ファイル
      1. 6.1.1 回路図
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 6.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 6.2 ツールとソフトウェア
    3. 6.3 ドキュメントのサポート
    4. 6.4 サポート・リソース
    5. 6.5 商標
  13. 7著者について

PWM 除去

IGBT ベースの 3 相インバータを使用する場合、PWM スイッチング時に相電流に最大 10kV/μs という大きな同相電圧過渡が発生し、電流センサの精度に影響を及ぼす可能性があります。このため、同相過渡耐性 (CMTI) とも呼ばれる PWM 除去は、正確な電流測定を行うための重要なパラメータです。TMCS1123 の PWM 除去をテストするために、320VDC バスの 3 相インバータ (TIDA-010025)、および AC モーターを使用しました。TIDA-010937 の TMCS1123 は 3 相インバータの U 相に接続し、 C200 MCU 上のソフトウェアは、1200 PWM 周期にわたって ADS7043 データ コンバータで相電流をサンプリングするように構成しました。このとき、新しい PWM サイクルごとに システム オン チップ (SoC) を60ns ステップで増加させて、ADC の変換開始時間をPWM サイクルの開始から PWM サイクルの終了まで連続的に変化させます。その結果、1 つの PWM 周期にわたって 16MHz サンプリングしたのと等価な電流測定値が得られます。1200 PWM 周期 (10kHz PWM 周期) にわたって電流が変化しないように、3A DC の電流を印加しました。図 4-13 にテスト構成を示します。

GUID-20240201-SS0I-TW6L-1RB4-RG6NL4GLWJCQ-low.svg図 4-13 TMCS1123 の PWM 除去テスト構成

図 4-14 で、青の曲線は出力電圧のオシロスコープ波形、赤の曲線は電流プローブで測定した TMCS1123 の入力電流です。TIDA-010025 は 3A の平均 DC 電流を出力します。小さい過渡ノイズ スパイクは、オシロスコープが IGBT インバータの PWM スイッチングに敏感に反応することによるものです。

GUID-20240201-SS0I-MQ3Z-3ZPD-2NTCGC07JJTT-low.png図 4-14 TMCS1123 の出力電圧および入力電流のオシロスコープ測定

図 4-15 に、相電流の測定値を示します (青は、前述のように ADS7043 SAR ADC を使用しています)。青の曲線は、前述のように ADS7043 のトリガ時間を使用して測定した U 相電流の波形 (16MHz 等価サンプル レート) であり、赤の曲線は U 相電圧の波形です。 PWM スイッチング時に TMCS1123 出力にリンギングは発生していません。このように、TMCS1123 は PWM スイッチング時にも高い精度を維持します。

GUID-20240201-SS0I-PS6J-JW26-FN7TMWDRZFCL-low.png図 4-15 時間トリガ ADS7043 ADC を使用してサンプリングした 1 つの PWM サイクルにわたる TMCS1123 電流