図 3-1 に、プライマリ パワーアップ オプションの接続を示します。
プライマリ パワーアップ オプションを使用してリファレンス デザインに電源を投入するには、以下の手順に従います。
- J2.7 (VBAT) ピンを 12V DC 電源に接続します。
- DC 電源の GND ピンをリファレンス デザインの GND ピンまたは LP-XDS110 の GND ピンに接続して、このセットアップ全体に共通の GND を提供します。
- LP-XDS110 の P9 コネクタのピン 2 と 3 をジャンパで接続して、3.3V IO 電源がリファレンス デザインから LP-XDS110 に供給されるようにします。
- メス-メスコネクタを使用して、J1 コネクタを LP-XDS110 の下の 10 本のピンに接続します。図 3-1 を参照してください。
- USB Type-C® ケーブルを使用して LP-XDS110 に電源を投入します。
- デバイスに電源を投入する際は、SOP ラインが正しい構成になっていることを確認します。SOP の適切な構成については、セクション 3.1.1.3 を参照してください。
- J2.6 ピンが LP-XDS110 の nRST ピンに接続されているため、LP-XDS110 のリセット スイッチを使用して nRESET を発行できます。