JAJU953 October 2024
TPS628502-Q1 は、2A (連続) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は、1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整可能です。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることもできます。ミリ波レーダー センサ アプリケーションでは、DC/DC コンバータを強制 PWMモードで、より高いスイッチング周波数で動作させることを推奨します。拡散スペクトラム クロック (SSC) を有効にすると、放射エミッションと伝導エミッションの両方を低減できます。