JAJU981 March   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主なリファレンス デザイン
      1. 2.2.1 TIDA-010279
      2. 2.2.2 TIDA-010272
      3. 2.2.3 TIDA-010253
  9. 3設計とドキュメントのサポート
    1. 3.1 デザイン ファイル
      1. 3.1.1 回路図
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 ドキュメントのサポート
    3. 3.3 サポート・リソース
    4. 3.4 商標
  10. 4著者について

TIDA-010272

このリファレンス デザインは、電圧、電流、絶縁インピーダンスの精度が高い、リチウムイオン (Li-ion)、LiFePO4 バッテリ ラックです。このデザインは、バッテリについて、4 つの高電圧バス入力、1 つのシャント電流および温度、1 つの絶縁インピーダンスを監視します。このデザインは、バッテリ ラックを保護して安全な動作を維持します。このデザインは、オンボードのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) およびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを搭載しており、コスト効率の優れたスタッカブル接続と強化絶縁を実現できます。このリファレンス デザインは、これらの機能により、大容量バッテリ パック アプリケーションに適用可能になっています。