JAJU981 March   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主なリファレンス デザイン
      1. 2.2.1 TIDA-010279
      2. 2.2.2 TIDA-010272
      3. 2.2.3 TIDA-010253
  9. 3設計とドキュメントのサポート
    1. 3.1 デザイン ファイル
      1. 3.1.1 回路図
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 ドキュメントのサポート
    3. 3.3 サポート・リソース
    4. 3.4 商標
  10. 4著者について

TIDA-010279

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインは、デイジーチェーンとCAN (コントローラエリアネットワーク) の両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリエネルギーストレージシステムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。