JAJUA04 September 2025
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM は 7 個の 3 ピン ヘッダを搭載しており、電源接続、制御入力、ソース、ドレインを制御できます。各ヘッダの説明は以下のとおりです。
ヘッダ J1 は、ジャンパを介して VDD ピンを外部電源またはグランドに接続します。ヘッダ J1 が接続されていない場合、デバイスの電源はフローティングのままになります。図 2-1に、ヘッダ J1 を示します。
ヘッダ J6 は、ジャンパを使って SEL1 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J6 が接続されていない場合、デバイスの SEL1 ピンはフローティングのままになります。
ヘッダ J7 は、ジャンパを介して SEL2 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J7 が接続されていない場合、デバイスの SEL2 ピンはフローティングのままになります。
ヘッダ J2 は、ジャンパを使って D1 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダー J2 が接続されていない場合、デバイスの D1 ピンはフローティングのままになります。
ヘッダ J3 は、ジャンパを介して D2 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダー J3 が接続されていない場合、デバイスの D2 ピンはフローティングのままになります。
ヘッダ J4 は、ジャンパを使って S1 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダー J4 が接続されていない場合、デバイスの S1 ピンはフローティングのままになります。
ヘッダ J5 は、ジャンパを使って S2 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J5 が接続されていない場合、デバイスの S2 ピンはフローティングのままになります。
図 2-1 ヘッダ J1:J1-1 (GND) 、J1-2 (デバイス VDD への接続) 、J1-3 (V_EXT)
図 2-2 ヘッダ J6:J6-1 (GND) 、J6-2 (デバイス SEL1 への接続) 、J6-3 (VDD)
図 2-3 ヘッダ J7:J7-1 (GND) 、J7-2 (デバイス SEL2 への接続) 、J7-3 (VDD)
図 2-4 ヘッダ J2:J2-1 (VDD) 、J2-2 (デバイス D1 への接続) 、J2-3 (GND)
図 2-5 ヘッダ J3:J3-1 (VDD) 、J3-2 (デバイス D2 への接続) 、J3-3 (GND)
図 2-6 ヘッダ J4:J4-1 (GND) 、J4-2 (デバイス S1 への接続) 、J4-3 (VDD)
図 2-7 ヘッダ J5:J5-1 (GND) 、J5-2 (デバイス S2 への接続) 、J5-3 (VDD)ロジックヘッダ J6 (SEL1) および J7 (SEL2) を使用して、TMUX4821 と TMUX4819 の両方を制御できます。TMUX4819 には EN ピンがあり、SEL2 によって制御でき、SEL ピンは SEL1 によって制御できます。
図 2-8 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM TMUX4821 の真理値表
図 2-9 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM TMUX4819 の真理値表