JAJUA04 September   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 ヘッダおよびジャンパ情報
    3. 2.3 テスト ポイント
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1. 4.1 商標

はじめに

このユーザー ガイドでは、TMUX48XX-DSG-DDF-EVM 評価基板 (EVM) とその想定用途の概要を説明します。このボードを使用すると、DSG および DDF の各パッケージ版の TI の TMUX4821 および TMUX4819 の各マルチプレクサの迅速なプロトタイプ作成と特性評価を実行できます。この評価基板を使用することで、信号パスの合計抵抗に及ぼすデバイスの影響を評価できます。

フィーチャー リストの続きを次に示します。

  • デバイスを外部電源に接続または接続解除するための 1 個の 3 ピン ヘッダ
  • 本デバイスのロジックを制御するための 2 個の 3 ピン ヘッダ
  • デバイスの信号パス状態を変更するための 4 個の 3 ピン ヘッダ
  • 追加の RC 負荷に対応できるように、複数の未実装フットプリント
  • 抵抗を取り付けるための複数のスルー ホール
注意: この評価基板 (EVM) は複数のジャンパを実装しており、複数のヘッダを実装しており、ピンをグランドに短絡します。最初に使用する前に、ピンの状態を認識し、アプリケーションに応じて変更してください。これを守らないと、デバイスおよび EVM の信頼性が損なわれるリスクがあります。