JAJUA08 September   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1.     ジャンパ情報
  7. 3EVM のセットアップおよび動作
    1. 3.1 概要と基本操作設定
      1. 3.1.1  電源入力 VBAT、VCC、VIO、VDD および 5VLED
      2. 3.1.2  はじめに — EVM のクイック セットアップの例
      3. 3.1.3  I/O ヘッダ (J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 ピン トランシーバのピン 14 (8 ピン トランシーバのピン 8)
      5. 3.1.5  TXD 入力
      6. 3.1.6  RXD 出力
      7. 3.1.7  14 ピン トランシーバのピン 11 (8 ピン トランシーバのピン 5)
      8. 3.1.8  ピン 6
      9. 3.1.9  14 ピン トランシーバのピン 8
      10. 3.1.10 ピン 7
      11. 3.1.11 WAKE ピン
      12. 3.1.12 CAN バスの負荷、終端、保護構成を使用
        1. 3.1.12.1 CAN FDL レスポンダの設定
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標

ピン 7

14 ピン トランシーバのピン 7 は通常、外部レギュレータ (INH) を制御するための高電圧出力、または外部レギュレータの分割出力と LIMP ホーム モード (INH/LIMP) と組み合わせたものです。J3 ヘッダへの信号路には、111kΩ プルダウン抵抗 R5 が事前実装されています。