JAJUA08 September   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1.     ジャンパ情報
  7. 3EVM のセットアップおよび動作
    1. 3.1 概要と基本操作設定
      1. 3.1.1  電源入力 VBAT、VCC、VIO、VDD および 5VLED
      2. 3.1.2  はじめに — EVM のクイック セットアップの例
      3. 3.1.3  I/O ヘッダ (J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 ピン トランシーバのピン 14 (8 ピン トランシーバのピン 8)
      5. 3.1.5  TXD 入力
      6. 3.1.6  RXD 出力
      7. 3.1.7  14 ピン トランシーバのピン 11 (8 ピン トランシーバのピン 5)
      8. 3.1.8  ピン 6
      9. 3.1.9  14 ピン トランシーバのピン 8
      10. 3.1.10 ピン 7
      11. 3.1.11 WAKE ピン
      12. 3.1.12 CAN バスの負荷、終端、保護構成を使用
        1. 3.1.12.1 CAN FDL レスポンダの設定
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標

CAN バスの負荷、終端、保護構成を使用

TCAN5102-Q1 CAN FDL EVM には、CANH と CANL の間にジャンパで選択可能な 120Ω 抵抗が 1 本実装されており、さらに分割キャパシタを含む 120Ω の分割終端 (60Ω 抵抗 2 本の直列接続) も備えています。分割終端のみを使用する場合、EVM はバスの終端ノードとして機能します。バス全体の負荷を電気的に再現して測定する場合は、分割終端と 120Ω 抵抗を並列に接続し、標準的な 60Ω 負荷としてパラメトリック測定を行います。表 3-4に、これらの終端オプションの使用方法を示します。

表 3-4 バス終端構成
終端

構成

終端ジャンパ分割終端

抵抗

分割終端コンデンサ
ジャンパJ4J5J6R7R8C2
終端なしオープンオープンオープン該当なし該当なし該当なし
120Ω の標準終端オープン短絡オープン
60Ω の負荷短絡短絡短絡
分割終端
(同相モード安定化)
短絡オープン短絡60 Ω60 Ω4.7nF

EVM には、厳しいシステム レベルの EMC 要件に対応するため、堅牢性を高める各種保護回路を実装できるフットプリントも用意されています。表 3-5に、これらのオプションを示します。

表 3-5 保護およびフィルタリングの構成
構成フットプリント リファレンス使用事例母集団と説明
直列抵抗または同相モード チョーク (CMC)R5/R9CAN トランシーバを CAN バスに接続しますR5 および R9 は 0Ω で実装済み (デフォルトの実装)
直列抵抗の保護過酷な EMC 環境では、必要に応じて R5 および R9 に MELF 抵抗を実装します。
L1 (共通フットプリント)CMC (バス フィルタ)ノイズをフィルタリングするために、L1 に CMC を実装することもできます (過酷な EMC 環境で必要)。

L1 を実装するには R5 と R9 を取り外します。

バス フィルタリング コンデンサの過渡保護C1/C3バス フィルタ必要に応じてノイズをフィルタリングします (過酷な EMC 環境の場合)。フィルタ キャップを L1 CMC と組み合わせて使用します。
D1サージおよび ESD 保護ESD2CAN24-Q1 を実装した D1

(システム レベルの過渡と ESD に対処する追加保護機能の追加)