JAJUA10B May   2021  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM、DLPC7540EVM の各評価基板には、何が含まれていますか?
    3. 1.3 EVM ボード
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM の 評価基板 (EVM) フレックスケーブル
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 補足画像
    2. 2.2 接続
      1. 2.2.1 DLPC7540EVM の接続
      2. 2.2.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、 および DLP650TEEVM の接続
        1. 2.2.2.1 テスト ポイント
        2. 2.2.2.2 コネクタ
    3. 2.3 電源要件
      1. 2.3.1 外部電源要件
  7. 3ソフトウェア
    1. 3.1 クイック スタート
      1. 3.1.1 ソフトウェアをダウンロードします
      2. 3.1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、または DLP650TEEVM を DLPC7540EVM に接続します
      3. 3.1.3 DLPC7540EVM の電源投入と DLPC7540EVM のプログラムの準備
      4. 3.1.4 DLPC7540EVM のプログラミングとスプラッシュ イメージの表示
      5. 3.1.5 トラブルシューティング
  8. 4ハードウェア設計ファイル
  9. 5追加情報
    1. 5.1 安全
      1. 5.1.1 警告ラベル
      2. 5.1.2 サポートが必要な場合
    2. 5.2 商標
    3.     33
  10. 6関連資料
  11. 7改訂履歴

DLPC7540EVM の接続

図 2-1 に、それぞれの位置を持つスイッチおよびコネクタが示されています。モジュールには、ケーブルも電源も付属していません。

DLPC7540EVM DLPC7540EVM フォーマッタ ボード コネクタ図 2-1 DLPC7540EVM フォーマッタ ボード コネクタ

フォーマッタ ボード コネクタ

  1. J2 — マイクロ-USB
  2. J3 — V-by-One 入力
  3. J4 — 12V ファン
  4. J5 — 12V ファン
  5. J6 — テストポイント
  6. J7 — DMD HSSI0 フレックス ケーブル コネクタ
  7. J8 — 12V ファン (ヒートシンク)
  8. J9 — ホールド ブートローダ
  9. J10 — DMD HSSI1 フレックス ケーブル コネクタ
  10. J12 — I2C1 バス
  11. J16 — I2C0 バス
  12. J17 — アクチュエータ PWM インターフェイス
  13. J20 — JTAG バウンダリ スキャン
  14. J67 5V V-by-One フロントエンド ボード用イネーブル
  15. J102 — RS232
  16. J120 — アクチュエータ DAC ドライバ A/B
  17. J121 — アクチュエータ DAC ドライバ C/D
  18. J122 — アクチュエータ DAC ドライバイネーブル
  19. J529 — 12V 入力
  20. J536 — I2C2 バス
  21. SW1 — プロジェクタ オン スイッチ
  22. SW5 — メイン電源スイッチ
DLPC7540EVM DLPC7540EVM のフロントエンド ボード コネクタ図 2-2 DLPC7540EVM のフロントエンド ボード コネクタ

フロントエンド ボード コネクタ

  1. J1 — HDMI 入力
  2. J3 — V-by-One 入力