JAJUA10B May   2021  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM、DLPC7540EVM の各評価基板には、何が含まれていますか?
    3. 1.3 EVM ボード
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLPC7540EVM、DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、DLP650TEEVM の 評価基板 (EVM) フレックスケーブル
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 補足画像
    2. 2.2 接続
      1. 2.2.1 DLPC7540EVM の接続
      2. 2.2.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、 および DLP650TEEVM の接続
        1. 2.2.2.1 テスト ポイント
        2. 2.2.2.2 コネクタ
    3. 2.3 電源要件
      1. 2.3.1 外部電源要件
  7. 3ソフトウェア
    1. 3.1 クイック スタート
      1. 3.1.1 ソフトウェアをダウンロードします
      2. 3.1.2 DLP471TEEVM、DLP472TEEVM、または DLP650TEEVM を DLPC7540EVM に接続します
      3. 3.1.3 DLPC7540EVM の電源投入と DLPC7540EVM のプログラムの準備
      4. 3.1.4 DLPC7540EVM のプログラミングとスプラッシュ イメージの表示
      5. 3.1.5 トラブルシューティング
  8. 4ハードウェア設計ファイル
  9. 5追加情報
    1. 5.1 安全
      1. 5.1.1 警告ラベル
      2. 5.1.2 サポートが必要な場合
    2. 5.2 商標
    3.     33
  10. 6関連資料
  11. 7改訂履歴

DLPC7540EVM DLPC7540EVMDLPC7540EVM
DLPC7540EVM このリファレンスデザインは HDMI®技術を採用しています。